微控制器 (MCU)

TI 的 Bluetooth® 低耗能解决方案

可将任何产品轻松连接到智能手机或平板电脑的低功耗无线标准


以超低功耗实现极远距离的覆盖

利用 SimpleLink™ 低功耗蓝牙无线 MCU 的低功耗功能


已完全通过认证的蓝牙 5 堆栈

利用 TI 灵活的蓝牙 5 协议栈立即开发您的产品


广泛的全球性开发支持

全面的培训和视频,包括参考设计和开发套件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

为何选择 TI 的蓝牙 5?

Bluetooth® 低耗能是一种可将任何产品轻松连接到智能手机或平板电脑的通用低功耗无线标准。蓝牙 5 则进一步将低功耗蓝牙应用从个人领域网络拓展到工业和新兴汽车领域。TI 的 SimpleLink™ 低功耗蓝牙无线微控制器是高度灵活的集成式控制器,可针对多年电池供电型系统甚至无电池系统进行量身定制,从而实现更大程度的创新。

  1. 业内极小尺寸的完整蓝牙 5 解决方案   
  2. 立即使用蓝牙 5 开始开发! 了解高速模式的更多信息   
  3. 以超低功率实现超远距离的覆盖: 蓝牙 5 远距离背后的理论基础   
  4. 利用 TI 基于云的软件开发工具迅速开发

为什么选择 TI 的汽车产品?

低功耗蓝牙越来越多地为汽车领域的许多应用提供动力,例如汽车门禁、汽车共享、遥控泊车和电缆更换系统等,这引发了智能手机和智能手表等互联设备的新一轮创新。SimpleLink CC2640R2F-Q1 无线 MCU 基于一个灵活的无线电架构,它支持蓝牙 4.2 并且能够升级到蓝牙 5 来满足对更高速度或更远距离的要求。 

  1. 符合 AEC-Q100 标准的无线 MCU 提供 2 级温度额定值(-40C 到 +105C)和可湿侧面封装
  2. 支持蓝牙 4.2 和蓝牙 5
  3. 出色的接收器灵敏度和可编程的输出功率提供苛刻的汽车射频环境所需的行业领先射频性能
  4. 超低功耗解决方案,可在汽车模块上实现长久电池寿命和低占用空间 

SimpleLink CC2640R2F 无线 MCU

针对蓝牙 4.2 和蓝牙 5 低耗能应用的无线微控制器 (MCU)。

SimpleLink CC2640R2F-Q1 无线 MCU

针对蓝牙 4.2 和蓝牙 5 汽车应用的符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU)。

无线 MCU 产品 

CC2640x

CC254x

Bluetooth standard Bluetooth 5, Bluetooth 4.x Bluetooth 4.0
Product family highlights Smallest Bluetooth 5 solution
Longest range for lowest power
RTOS enabled power management
Proven and robust
Widely deployed
Cost optimized
Non-volatile memory 275KB including 128KB flash 128KB or 256KB flash
CPU type ARM®Cortex®-M3 8051
High temperature version CC2640R2F-Q1 CC2540T
Automotive qualified version
CC2640R2F-Q1 CC2541-Q1
Integrated USB CC2540
Module available TI Module: CC2650MODA
3rd party module
3rd party module
Getting started steps with CCS CC2640R2F
CC2640R2F-Q1
CC2640
CC2650MODA
Getting started steps with IAR CC2640R2F
CC2640R2F-Q1
CC2640
CC2650MODA
CC2541
CC2541-Q1
CC2540
CC2540T
BLOG

低功耗蓝牙博客