微控制器 (MCU)

TI 的 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU

高性能、远距离无线及超低功耗

超低功耗微控制器

SimpleLink™ 超低功耗无线 MCU

TI 以更低的功耗支持更远距离

  • 全楼宇到全城覆盖
  • 依靠单节纽扣电池即可运行数年
  • SimpleLink 平台通用的核心软件

轻松实现低于 1GHz 的连接

采用 TI 15.4 Stack 的新 SimpleLink CC13x0 SDK

  • 设计用于远距离和可靠星形网络
  • 采用即用型软件加快上市速度
  • 内置跳频

SimpleLink 低于 1GHz 传感器到云

全新远距离网关解决方案

  • 采用成熟技术加快上市速度
  • 可使远距离应用连接到云
  • 连接多个云提供商的灵活接口
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

TI 15.4-Stack

Proprietary

sigfox

Contiki

Wireless M-BUS

Description

A complete IEEE 802.15.4e/g-based start network solution including network management, security, and frequency hopping EasyLink RF abstraction layer and TI-RTOS drivers to easily write low power applications A globally deployed Low Power Wide Area Network (LPWAN) for the IoT Open source operating system for the IoT which integrates an IPv6/6LoWPAN stack A standard that specifies the RF communication link between water, gas, heat, and electric meters that is widely accepted in Europe

Support

Texas Instruments
3rd Party 
Open Source

End Equipment

Building Automation Building Automation, Grid infrastructure Grid infrastructure Building Automation Grid infrastructure
CC13x0 SDK CC13x0 sigfox technology Get started Learn more

SimpleLink 低于 1GHz:传感器到云

针对低功耗广域网 (LPWAN) 的端到端解决方案,支持云连接,可跨越远距离低于 1GHz 星形网络发送和接收传感器数据。

传感器到云

传感器节点

传感器节点示例应用是包含在 SimpleLink CC13x0 SDK 中的 TI 15.4-Stack 软件的一部分。TI 15.4-Stack 是一个完整的低于 1GHz 网络解决方案,可提供网络管理、安全保障和跳频方案等关键功能。 

可以使用以下 SimpleLink 低于 1GHz 开发工具演示 TI 15.4-Stack 传感器节点示例应用:

网关

SimpleLink 低于 1GHz 传感器到云网关是星形网络的中心节点,它集成了高级安全功能,以便在传感器节点和云之间提供双向链路。

TI 基于以下体系结构提供了灵活的网关解决方案:

云合作伙伴

物联网云应用与网关通信,以允许通过基于云的用户界面接收和发送传感器数据。

可通过 AWS 和 IBM Watson IoT 等云供应商展示该解决方案。此外,物联网云应用还具有灵活的接口,允许用户连接所选的云合作伙伴。

选择您的传感器到云解决方案

基于 TI-RTOS 的无线 MCU 网关

优势:

  • 完全集成的无线网关
  • 低功耗解决方案
  • 利用 SimpleLink MCU 平台实现前所未有的可扩展性
  • 成本优化的解决方案

支持的操作系统:TI-RTOS

 

处理器功能:

SimpleLink Wi-Fi CC3220

  • ARM® Cortex®-M4
  • 专用网络处理器和附加应用 MCU
  • 芯片级 Wi-Fi Alliance 认证
  • 256K RAM 或 256K RAM + 1MB 闪存和高级安全功能

基于 Linux 的处理器网关

优势:

  • 启用增强型用户界面
  • 能够同时运行多个应用
  • 可扩展的 MPU 平台允许支持更多无线技术
  • 有线和无线网关选项

支持的操作系统:Linux

 


处理器功能:

Sitara AM335x

  • 可扩展的 ARM Cortex-A8,范围为 300MHz – 1GHz
  • 适用于增强型用户界面的 3D 图形选项
  • 高级安全启动选项
  • 双核 PRU-ICSS

产品

超低功耗无线 MCU 高性能系列 超值系列

Lowest power with up to 20-year battery life for metering applications and sensor nodes

The most integrated solution with ARM® Cortex®-M3 MCU and RF in a 4x4 mm WFN single chip

Part of the SimpleLink MCU portfolio

Longest range and most robust

Supports the most stringent RF standards

Number one choice for industrial Sub-1 GHz RF applications

Optimized Sub-1 GHz platform based on industry’s most popular RF transceiver: CC1101

Number one choice for consumer Sub-1 GHz RF applications

CC1350 - Sub-1 GHz and Bluetooth® low energy wireless MCU

CC1310 - Ultra-low power ARM® Cortex®-M3-based

CC1120 - Narrowband

CC1200 - 802.15.4g compliant

CC1125 - Ultra narrowband

CC110L - Smart transceiver

CC113L - Smart receiver

CC115L - Smart transmitter

CC13x0 SimpleLink SDK

Contiki 6LoWPAN

Wireless M-Bus

Basic software examples

Contiki 6LoWPAN

Wireless M-Bus

Basic software examples

Wireless M-Bus

低于 1GHz 视频