微控制器 (MCU)

SimpleLink™ MSP432 微控制器

从传感器到网关的基于 ARM® 的主机 MCU


SimpleLink MSP432 主机微控制器

使用 SimpleLink MSP432 主机 MCU 快速开发无线应用。

  • 通过 SimpleLink 平台轻松添加无线连接
  • SimpleLink 软件开发套件
  • 模块化硬件和软件架构

MSP432P4 超低功耗精密模拟

使用 SimpleLink MCU,以最低系统功耗捕捉和处理高精度信号。

  • 高达 256KB 闪存的低功耗 MCU
  • 高精度 16 位 SAR 模数转换器

MSP432E4 高性能以太网

将大量有线和无线连接与 TI 的 SimpleLink 以太网 MCU 合并,以将传感器连接到云。

  • 集成以太网 MAC 和 PHY
  • 有线和无线工业智能网关
  • 带加密加速器的 120MHz CPU
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

比较 SimpleLink MSP432 MCU

MSP432P4:超低功耗精密模拟 MCU MSP432E4:高性能以太网 MCU
Peripheral and System Integration

1 MSPS 16-bit precision SAR ADC with oversampling, 13.2 ENOB native

48MHz Cortex-M4F CPU at 80uA/MHz

Down to 600nA Standby with RTC

8x UART/SPI/I2C

10/100 Ethernet MAC & PHY

2x simultaneous 2Msps SAR ADC

120MHz Cortex-M4F CPU 

Over-9000 UART/SPI/I2C

Quad SPI

Parallel port

External Memory Interface

105Ca industrial temperature range

Memory

128-256kB Flash

32-64kB RAM

1MB Flash

256kB SRAM

Package
Option
64-pin QFN, 80-pin BGA, 100-pin QFP 128-pin QFP, 212-pin BGA
Application examples

High-precision sensor nodes

Sensor Motor Diagnostics & Monitoring

Glass Break Detector

E-lock

Metering

Industrial Automation Gateway

HVAC System Controller

Zone Controller

Data Concentrator

IO Module

Search SimpleLink Ultra-low-power precision MCU  Search SimpleLink Ethernet MCU 

SimpleLink 主机 MCU

MSP432 MCU 具有大量集成功能(包括 MSP432P4 的高性能 ADC 和低功耗以及 MSP432E4 的高性能以太网和有线连接),证实它是无线应用的理想主机 MCU。借助额外的有线连接、模拟性能、IO 扩展和软件插件,可通过三个简单的步骤轻松地向系统中添加无线连接

1.从下表中选择无线技术。

2.下载相应的 SimpleLink SDK 插件

3.连接现有的软件应用

Product

CC3120

chipshort

CC3220

chipshort cc2640r2f

CC2640R2F

chipshot cc1350

CC1350

芯片 1310

CC1310

MCU type Network Processor Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU
Application
Wireless stack + RF
Wireless and wired technology Wi-Fi® Wi-Fi® Bluetooth® low energy Sub-1 GHz+ Bluetooth low energy Sub-1 GHz
Key differentiation Network processor with integrated Wi-Fi and Internet protocols Wi-Fi CERTIFIED™ single-chip MCU with enhanced security Lowest power BT4.2 and BT5 Flashbased solution World’s first dual-band wireless MCU Combine low power and longest range to achieve 20 kms on a coin cell
SimpleLink SDK compatible
SimpleLink MSP432 SDK Plug-in SimpleLink MSP432 SDK Wi-Fi Plugin
SimpleLink MSP432 SDK Wi-Fi Plugin SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin SimpleLink MSP432 SDK Sub-1 GHz Plugin (coming soon) SimpleLink MSP432 SDK Sub-1 GHz Plugin (coming soon)