微控制器 (MCU)

CC430 射频微控制器

具有低于 1GHz 射频连接的集成式 MSP430™ MCU 内核

电池充电

低功耗

设计可以在不更换电池的情况下长时间运行的产品

手机信号

集成射频

集成可以降低设计复杂性,从而实现优化

安全云

安全性

安全解决方案保护消费者和制造商的设备

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

低于 1Ghz 射频通信

低于 1GHz 无线电通信是网络中的 2 名或更多参与者之间通过标准化 (ZigBee) 开源 (Simpliciti) 或专有协议等建立的通信。通过将高性能射频收发器和 MSP430 ULP 微控制器集成在一个芯片上,两端的 CC430 SoC 提供了所需的全部灵活性。

射频收发器通信

CC430 系列产品用户指南 (PDF 4.51MB)

使用 MSP-SA430-SUB1GHZ 推动低于 1GHz 频率范围的射频开发

我们的 NFC 和 RFID 产品系列为消费类电子产品、资产追踪等多种应用提供了理想的解决方案,同时提供 TI 参考设计,帮助您快速入门。

CC430 MCU

主要特性

时钟

  • 高达 20MHz 的 MSP 内核

射频

  • 低于 1GHz 射频包括 433、868 和 915MHz 频率

内存

  • 高达 32KB 的闪存
  • 高达 4KB 的 RAM

LCD

  • 集成在精选 CC430 器件上的 LCD 控制器

电压

  • 0.9V-1.65V 工作电压

低功耗

  • 180uA/MHz 工作功耗
  • 1.7uA 实时时钟模式
  • 1uA RAM 保持模式

应用

方框图

视频