微控制器 (MCU)

MSP430™ 超值系列微控制器 

用于简单的感应和测量应用的低成本、超低功耗 MCU

低成本 MSP430 FRAM 微控制器

  • 大批量购买,价格可低至 0.25 美元
  • 0.5KB 至 16KB 内存范围
  • 包含 10 位 ADC、比较器、TIA、运算放大器、LCD

25 项功能,仅售 0.25 美元

  • 25 本应用手册及代码示例
  • 增强常见模拟和数字功能
  • 计时器、系统、 PWM 和通信示例

全新 MSP430 LaunchPad 开发套件

  • 仅售 9.99 美元
  • 基于 MSP430FR2433 MCU,带 16 KB 内存
  • 支持 Energia IDE 及 BoosterPack 模块

特色工具

MSP430FR2433 LaunchPad 套件

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad 开发套件基于 MSP430FR2433 MCU 而构建,包含 16KB 存储器、10 位 ADC、19 个 IO 和 4 个 16 位计时器。 

MSP430FR4133 LaunchPad 套件

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件基于 MSP430FR4133 MCU 而构建,具有 LCD 支持、16KB 存储器、一个 10 位 ADC 和 3 个计时器。

MSP430FR2311 LaunchPad 套件

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件基于 MSP430FR2311 MCU 而构建,具有 4KB 内存、一个跨阻放大器、一个 10 位 ADC、运算放大器和 12 个 IO。

有关增强简单功能的电子书,仅售 0.25 美元

一次性获得 25 个简明应用手册和代码示例链接,同时包含增强数字和模拟功能的其他提示和技巧。

视频系列:增强模拟和数字功能

了解有关不同模拟和数字功能的更多信息以及如何通过 MSP430 MCU 对其进行增强。

超值系列 MCU

MSP430FR2x

MSP430FR4x

段式 LCD
未提供
高达 256 段 LCD 驱动器
存储器
高达 16KB
1015 个写入周期
灵活的存储器分区
高达 16KB
1015 个写入周期
灵活的存储器分区
封装选项
16 至 64 引脚 TSSOP、VQFN、LQFP 和 DSBGA 封装
48 至 64 引脚 TSSOP 和 LQFP 封装
外设集成

10 位 ADC

比较器

跨阻放大器

运算放大器

红外调制逻辑

I2C、SPI、UART

10 位 ADC

红外调制逻辑

I2C、SPI、UART

用户指南
开发工具

MSP-EXP430FR2433

MSP-EXP430FR2311

查找产品

技术资源

MSP430 MCU 按需培训可提供 24 小时全天候服务。

可帮助您快速评估和设计基于 MSP430 MCU 系统的系统级参考设计。

在 MSP430 TI E2E™ 论坛中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

视频