MSP430TM 超低功耗微控制器
适用于计量、监控、系统控制和通信的 MCU
计量和监控 MCU
- 高达 24 位 Σ-Δ 和 12 位 SAR ADC
- 运算放大器、DAC、比较器和扫描接口
- 电表、流量计、医疗和电源监控
系统控制和通信 MCU
- 频率高达 25MHz 和 512KB 闪存
- 集成 USB 和 LCD 驱动器
- 高分辨率 (4ns) 计时器/PWM
入门级 MCU
- 高达 60KB 闪存,包括 DIP 和 DSBGA 封装选项
- 高达 160 段的 LCD 驱动器
- 通过引脚兼容的存储器变体实现可扩展性
MSP430 MCU
外设集成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 频率 | 高达 25MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色产品 |
技术资源
计量和监控 MCU
MSP430 计量和监控 MCU 产品系列增加了一系列先进的模拟功能,旨在实现简单及复杂的计量和监测功能。从集成了计量前端的 MCU 到完整的片上系统 (SoC),该产品系列可提供不同的高级模拟传感和测量外设,其中包括 Σ-Δ ADC、LCD 驱动器、运算放大器、DAC 和扫描接口。
示例应用
- 电表
- 燃气表
- 水表
- 血糖仪
- 耗热分配器
- 智能插头
- 压力变送器
- 临床患者监护仪
- 数字万用表 (DMM)
度量 | 监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级计量解决方案 | MCU + 计量前端解决方案 | 高级监控 SoC | 基本监控解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器 | 16KB - 512KB | 16KB - 32KB | 8KB - 120KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装选项 | 80、100 和 128 引脚 LQFP | 28 至 32 引脚 TSSOP 和 QFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外设 |
系统控制 & 通信 MCU
MSP430 系统控制和通信 MCU 产品系列增加了智能通信和先进的系统控制选项,并提供广泛的存储器和外设组合,可适应各种应用。除了广泛的模拟外设之外,此 MCU 系列还提供集成 USB、LCD 驱动器以及支持高达 4ns 脉冲宽度的高分辨率 PWM。利用广泛的存储器和封装选项,开发人员可以更轻松地使用存储器和功能集进行扩展。
示例应用
- 烟雾和热量探测器
- 血糖监测仪
- 室内照明
- 智能手表
- 面板 PLC
- 电池充电器
- 压力变送器
- 空气净化器和加湿器
- 步进驱动器
存储器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封装选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外设 |
入门级 MCU
MSP430 入门级 MCU 产品系列可提供具有成本效益的 MCU 来为系统增加传感和智能功能。该产品系列提供了存储器高达 60KB 的通用 MCU,并采用多种封装,其中包括 DIP、TSSOP、QFN、LQFP、BGA & DSBGA。该产品系列提供了基本的模拟集成选项来支持传感功能,这些选项包括 10 位或 12 位模数转换器、比较器和 LCD 支持。
示例应用
- 烟雾和热量探测器
- 恒温器
- 运动检测器(PIR、uWave 等)
- 无线手持园艺工具
- 无线手持电动工具
- 电池组
- 遥控器
- 电子货架标签
- 微型断路器 (MCB)
存储器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封装选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外设 |