微控制器 (MCU)

16 位 MSP430G2x/i2x 超值系列传感微控制器

高达 56KB 的闪存以及高达 150°C 的扩展温度选项

MSP 超低功耗 MCU 系列中的 MSP430G2x 微控制器 (MCU) 具有面向成本敏感应用的功能集,提供 16 位 MSP 微控制器的低功耗和高性能。部分 MSP430G2x 器件可在 -55°C 至 150°C 的扩展温度范围内工作。

MSP430 微控制器 i2x 系列以低成本提供16 位的性能、高达 16MHz 的工作频率、集成智能外设和低功耗。–40°C 至 105°C 的扩展工作温度范围使其适用于任何工业应用。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

MSP430G2x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 16MHz 的 CPU 速度

扩展温度

  • HT:-55°C 至 150°C
  • EP:增强型产品 -55°C 至 125°C
  • T:扩展温度 -40°C 至 105°C 应用

内存

  • 高达 56KB 的闪存
  • 高达 4KB 的 SRAM

低功耗

  • 220μA/MHz 有源模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.4μA 待机模式 (VLO)
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 可在 < 1μs 内超快速地从待机模式唤醒

电压

  • 1.8V-3.6V 工作电压

方框图

MSP430i2x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 16MHz 的 CPU 速度

扩展温度

  • -40°C 至 105°C

内存

  • 高达 32KB 的闪存
  • 高达 2KB 的 RAM

低功耗

  • 功耗
    • 有源模式 (AM): 
      • 16MHz 时为 350μA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型)
    • 待机模式 (LPM3): 
      • 监视器计时器激活、完全 RAM 保持模式,3.0V 时为 175μA(典型值)
    • 可在 1μs 内从待机模式唤醒

电压

  • 2.2V-3.6V 工作电压

智能模拟和数字

  • 多达四个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器

方框图

MSP430Gx/i2x 视频