微控制器 (MCU)

16 位 MSP430F2x/F4x 微控制器

具有高达 120KB 闪存以及高达 105°C 扩展温度选项的 MSP430™ MCU

来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430F2x/4x 微控制器 (MCU) 是通用的 16 位微控制器,广泛适用于消费类电子产品、数据记录应用、便携式医疗仪器和低功耗计量等应用。MSP430F4x MCU 拥有一个集成的 LCD 控制器,而部分 MSP430F2x 器件还拥有扩展温度范围。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

MSP430F2x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 16MHz 的 CPU 速度

智能模拟和数字

  • 扫描接口
  • 24 位 Σ-Δ ADC

内存

  • 高达 120KB 的闪存
  • 高达 8KB 的 SRAM

扩展温度

  • HT:-55°C 至 150°C
  • EP:增强型产品 -55°C 至 125°C
  • T:扩展温度 -40°C 至 105°C 应用

电压

  • 1.8V-3.6V 工作电压

低功耗

  • 200μA/MHz 有源模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 可在 < 6μs 内超快速地从待机模式唤醒

方框图

MSP430F4x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 16MHz 的 CPU 速度

LCD

  • 具有集成的 LCD 控制器

内存

  • 高达 120KB 的闪存
  • 高达 8KB 的 SRAM

智能模拟和数字

  • 广泛适用于各种高性能模拟和智能数字外设

电压

  • 1.8V-3.6V 工作电压

低功耗

  • 200μA/MHz 有源模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 可在 < 6μs 内超快速地从待机模式唤醒

方框图

视频