微控制器 (MCU)

16 位 MSP430F1x 微控制器

闪存高达 60KB 的 MSP430™ MCU

来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430F1x 微控制器 (MCU) 是通用的 16 位微控制器,广泛适用于消费类电子产品、数据记录应用、便携式医疗仪器等应用。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

MSP430F1x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 8MHz 的 CPU 速度

模拟

  • 广泛适用于各种高性能模拟和智能数字外设

存储器

  • 高达 60KB 的闪存
  • 高达 10KB 的 SRAM

低功耗

  • 200µA/MHz 有源模式
  • 0.7µA 实时时钟模式
  • 0.1µA RAM 保持模式
  • 可在 <6µs 的时间范围内超快速地从待机模式唤醒

电压

  • 1.8 – 3.6V 工作电压

方框图

视频