微控制器 (MCU)

MSP430™ 电容式触控感应微控制器

CapTIvate™ MCU:最容易使用的电容式触控解决方案

MSP430™ 电容式触控感应 MCU 采用 CapTIvate™ 技术,可提供功耗最低的电容式触控解决方案。凭借 1 至 64 个按钮、滑块、滚轮和接近度的支持以及潮湿、脏污和油腻的条件下的可靠性能,并通过金属、玻璃、塑料和其他覆盖层,TI 为您基于 MCU 的设计提供电容式触控解决方案。

水图标

增强型界面

添加更多功能。电容式感应可用于替代按钮等。使用接近感应触发系统唤醒事件,或使用滑块或滚轮实现轻扫和拖动手势。

手图标

提升美观度

升级产品外观。当今的用户需要比机械按钮更优雅的界面。通过将功能与覆盖材料(如玻璃、金属或塑料)无缝整合,实现具有电容式感应功能的更时尚设计。

电池图标

卓越的可靠性

加强设计完整性。由于不存在活动部件,电容式界面不易发生机械故障,并且比机械按钮更易于清洁和维护。它们还能抗潮湿、污垢和积灰。

为何要使用 TI 技术开发电容式触控界面?

MSP430 CapTIvate MCU 正在引领电容式触控 HMI 体验的变革。这些 MCU 凭借以下特性为工业、楼宇自动化和消费者应用提供易于使用且可靠的电容式触控功能:

  • 可扩展的产品系列,支持各种用例、覆盖材料和环境 
  • 低功耗运行,延长电池寿命  
  • 庞大的开发工具、软件、示例和培训生态系统,旨在加速开发进程 
  • 采用 IEC 和 IPX 认证解决方案实现出色的抗噪和防潮性能

MSP430 CapTIvate MCU 产品系列涵盖了从简单的触控应用到需要额外 I/O、更高存储密度和更多外设的更复杂用例。

提供直观的开发生态系统,帮助缩短产品上市时间。使用 CapTIvate 设计中心在五分钟或更短时间内即可生成源代码并优化传感器。

自信设计,从容不迫。MSP430 CapTIvate MCU 产品系列提供防水的 IPX 认证解决方案和抗电磁干扰的 IEC 认证解决方案。

采用 CapTIvate 技术的电容式触控感应 MCU

 

MSP430FR2512

MSP430FR2522

MSP430FR2632

MSP430FR2633

MSP430FR2675

MSP430FR2676

FRAM/RAM 8KB/2KB 8KB/2KB 8KB/2KB 16KB/4KB 32KB/6KB 64KB/8KB
按钮数量 高达 4 高达 16 高达 16 高达 64 高达 64 高达 64
电容式触控 IO
4
8
8
16
16
16
传感区块数
1
2
4 4 4
4
封装

16 引脚 TSSOP

20 引脚 QFN

16 引脚 TSSOP

20 引脚 QFN

24 引脚 VQFN 和 DSBGA

32 引脚 TSSOP 和 QFN

24 引脚 DSBGA

32 引脚和 40 引脚 VQFN、48 引脚 LQFP 32 引脚和 40 引脚 VQFN、48 引脚 LQFP
供货情况 现货 现货 现货 现货 即将推出 - 索取信息 即将推出 - 索取信息
软件
用户指南 CapTIvate 技术指南

最大限度缩短开发时间

凭借经过验证的设计流程、全面的耐湿性、抗噪性和系统集成参考设计以及广泛的在线培训和文档,MSP430 电容式触控 MCU 可帮助您更快地进入市场。

最大限度缩短开发时间图示

使用 CapTIvate 设计流程指南定义需求

  • 提供一种简单的方法来定义需求并了解运行环境对性能的影响
  • 确保电容式触控设计符合产品要求,避免后续昂贵的返工

使用 CapTIvate MCU 开发套件检查可行性

  • 实现电容式触控传感器设计的快速可行性测试
  • 在广泛的 CapTIvate 器件产品系列中,为您的应用找到具有理想性价比的产品 

使用 CapTIvate 设计中心进行开发

  • 一站式开发环境
  • 捕获您的传感器配置
  • 生成源代码
  • 让您在短短五分钟内即可对传感器进行微调,更快实现大规模生产

使用 CapTIvate 设计流程指南进行集成

  • 提供简单的验证清单,确保大规模生产的可靠性

强大的自主外设

TI 的电容式触控解决方案具有模拟和数字功能,可实现电磁兼容性 (EMC) 控制和增强的噪声容限。CapTIvate 技术外设的设计目标是在没有任何 CPU 干预的情况下进行测量,从而简化设计和时序考量,同时实现超低功耗运行。了解以下有关外设的更多信息。

全部展开全部折叠

架构

CapTIvate 技术采用电荷转移架构和寄生电容偏移减法,可通过放大由于触控或接近而引起的电容的微小变化来提高灵敏度并减少延迟。

某些 MSP430 CapTIvate MCU 还具有多个感应模块,可实现电极的并行扫描,进一步降低用户感知的检测延迟。

跳频

CapTIvate 技术包含一个专用的跳频和扩频振荡器,用于为电容数字转换提供时钟。此功能可显著提高对传导和辐射噪声源的抗扰度。

自动化

CapTIvate MCU 的自动化特性有助于延长产品的电池寿命。 电容式触控 MCU 配有硬件状态机,可减轻 IIR 噪声滤波、环境漂移跟踪、接近检测和事件计时方面的工作量,从而让 CPU 保持关闭状态,直到硬件逻辑检测到触控或接近事件。

ROM 库

CapTIvate MCU 在 ROM 中提供常用软件功能,因此可为应用释放更多 FRAM 内存。 ROM 库包括电容式触控感应功能以及用于 UART、SPI 和 I2C 通信的驱动程序。

电容式触控外设框图