微控制器 (MCU)

Delfino 高端高性能 MCU – 设计和开发

LaunchPad™ 开发套件

LaunchPad 开发套件可用于评估 C2000 MCU,这种评估方法的成本最为低廉。该套件包括 C2000 MCU、隔离式 JTAG 仿真器、用于连接到接头的标准针脚以及各种其他连接器、LED 和按钮。 

controlCARD

controlCARD 是一种功能强大的模块化插入卡,具有标准化针脚,其包括 C2000 MCU、常用的支持电路,通常还有一个隔离式 JTAG 连接器。与 LaunchPad 开发套件相比,controlCARD 通常可接入更广泛的微控制器引脚。 

系列
controlCARD
controlCARD + 基板
软件
F2833x/23x TMDSCNCD28335 TMDSDOCK28335 C2000Ware
F2837x TMDSCNCD28379D TMDSDOCK28379D
TMDSECATCNCD379D
no

应用评估

一些应用套件旨在提供实验和概念指导,而其他应用套件会提供类似于最终应用的更真实的功率级别。 所有应用套件都包含软件示例、种类繁多的用户指南和一个硬件开发包,使您能够快速自定义自己的产品。

电源转换评估

器件型号
说明
评估模块
软件
TMDSDCDCLEDKIT
EVM:SEPIC & PWM 控制型 LED 灯串 LAUNCHXL-F28379D controlSUITE
TIEVM-HV-1PH-DCAC EVM:高电压单相逆变器 TMDSCNCD28379D DigitalPower SDK
TIEVM-VIENNARECT
EVM:高电压三相 PFC Vienna 整流器 TMDSCNCD28379D DigitalPower SDK

电机驱动评估

器件型号
说明
评估模块
软件
TMDXIDDK379D EVM:采用各种电流和转子传感技术的 400V、10A 三相逆变器。与 HVPMSMMTR 一起以捆绑包的形式提供 TMDSCNCD28379D MotorControl SDK
TMDSRSLVR EVM:使用片上模数转换器进行基于软件的旋转变压器/数字转换 TMDSCNCD28335 controlSUITE
TMDXIDDK379D EVM:采用各种电流和转子传感技术的 400V、10A 三相逆变器。与 HVPMSMMTR 一起以捆绑包的形式提供 TMDSCNCD28379D*
TMDSHVMTRPFCKIT EVM:400V、10A 三相逆变器 TMDSCNCD28335*
BOOSTXL-DRV8301 BoosterPack:24V、10A 三相逆变器 LAUNCHXL-F28379D
BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack:45V、15A 三相逆变器。与 LaunchPad 和 2MTR-DYNO 以捆绑包的形式提供 LAUNCHXL-F28379D
BOOSTXL-3PHGANINV BoosterPack:48V、10A 三相 GaN 逆变器。与 LaunchPad 和 2MTR-DYNO 以捆绑包的形式提供 LAUNCHXL-F28379D
BOOSTXL-POSMGR BoosterPack:用于绝对编码器和模拟传感器(如解析器和 SinCos 传感器)的位置管理器技术。 LAUNCHXL-F28379D

*included in part number purchase

软件应用包

一直以来,controlSUITE 不仅是器件软件的资源库,还是应用库、硬件设计文件及应用评估模块 (EVM) 软件的资源库。随着创建的库和示例越来越多,开发出了特定于应用的专用软件包(powerSUITE、DesignDRIVE、MotorWare)。在未来,这些特定于应用的软件包将作为软件开发套件 (SDK) 发布,同时将 C2000Ware 用作通用的器件级软件基础架构。

C2000Ware

C2000Ware 是一套全面的开发软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。相较于 controlSUITE,C2000Ware 是推荐的内容交付工具,但对 Piccolo F28004x 系列而言,C2000Ware 是必需的工具。

MotorControl SDK

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 是一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,针对各种三相电机控制应用。包括最新的 DesignDRIVE 和 InstaSPIN-FOC 解决方案。

C2000 DigitalPower SDK

适用于 C2000 微控制器的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在最大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。

DesignDRIVE

DesignDRIVE 平台将软件解决方案与开发套件相结合,以轻松开发和评估适用于多种工业驱动和伺服拓扑结构的解决方案。(controlSUITE 中随附)

编程器 & 调试器

JTAG 调试探针允许您对存储器进行编程并在开发过程中与 MCU 进行通信。 闪存编程可用于开发、系统内或生产环境。

按需培训

可自行安排学习进度的器件、工具和应用培训。