微控制器 (MCU)

Hercules™ ARM® Cortex®-R 微控制器

经认证符合 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 的广泛产品组合


简化认证

经 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证的 Hercules MCU 可帮助简化系统级认证。


片上诊断

Hercules MCU 提供安全标准所需的高级别诊断覆盖率。


高性能

基于 ARM Cortex-R 的 MCU(从 80MHz 到 330MHz)可提供充足的峰值储备。


广泛的产品组合

各种软件和引脚兼容产品一应俱全,可在各种应用间进行扩展。

基于ARM Cortex-R 的Hercules RM MCU

  • 经 IEC 61508 SIL 3 认证
  • 工业级
  • 高达 330MHz
  • 工业过程、自动化和控制应用
  • 105C 环境温度
  • 以太网、USB、CAN、计时器、ADC 等

Cortex-R 的基于 Hercules TMS570 MCU

  • 经 ISO26262 ASIL D 认证
  • 汽车 AEC-Q100 认证
  • 高达 300MHz
  • 运输应用
  • 125C 环境温度
  • 以太网、FlexRay、CAN、计时器、ADC 等
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

简化认证

Hercules MCU IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 功能安全认证以及关联的文档、工具和软件可帮助轻松进行系统级认证。

片上诊断

Hercules MCU在硬件中提供高诊断覆盖率,使客户可以通过简化复杂的安全软件来优化性能和代码大小。

  • 锁步 CPU -- 1oo1D 安全概念
  • CPU 内置自检 (BIST) 控制器
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • CPU 中的 ECC 计算执行互连检查
  • CPU 和外设 RAM 具备存储器 BIST
  • 时钟和电压监控
  • 具有错误引脚的错误信令模块

高性能

具有智能外设且基于高性能 ARM Cortex-R 的 MCU(从 80MHz 到 330MHz)可减轻 CPU 的负载。

  • 符合 CPUIEEE754 且高达 330Mhz 的 ARM Cortex R 单精度和双精度矢量浮点单元
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个带有专用 DMA 的高端计时器 (HET) 协处理器
  • 用于高带宽通信的专用 FlexRay DMA
  • 多重缓冲 ADC
  • 多重缓冲 SPI

广泛的产品组合

广泛的软件和引脚兼容产品组合提供满足各种应用需求可扩展性。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到高达 330MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容封装选项
  • 工业和汽车温度范围
  • 符合 AEC-Q100 标准(仅 TMS570)