微控制器 (MCU)

基于 Hercules™ TMS570 ARM® Cortex®-R 的 MCU

简化 ISO 26262 和 IEC 61508 以及功能安全应用的开发。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

TMS570LS 02x/03x/04x

TMS570LS 02x/03x/04x

TMS570LS 07x/09x

TMS570LS 07x/09x

TMS570LS 11x/12x

TMS570LS 11x/12x

TMS570LS 21x/31x

TMS570LS 21x/31x

TMS570LC43x

TMS570LC 43x

*Cortex-R5F devices have 32KB of instruction and 32KB of data cache

Processing

Core (in lockstep) ARM Cortex-R4 ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R5F*
Core Freq 80 MHz 100 MHz – 160 MHz 160 MHz – 180 MHz 160 MHz – 180 MHz 300 MHz
Floating Point Unit

Memory (w/ ECC)

Flash 128 KB – 384 KB 768 KB – 1 MB 1 MB – 1.25 MB 2 MB – 3 MB 4 MB
SRAM 32 KB 128 KB 128 KB – 192 KB 192 KB – 256 KB 512 KB

Packages

100QFP
144QFP
337BGA

Key Features

External Memory Interface
Ethernet/FlexRay

Certifications

ISO 26262 ASIL D
IEC 61508 SIL 3

Pricing

Pricing from $4.72 (1ku) $9.56 (1ku) $12.26 (1ku) $14.28 (1ku) $38.45 (1ku)

高性能

从 80MHz 到高达 300MHz 频率的基于 ARM Cortex-R 的高性能 MCU 具有片上功能,可确保高级别诊断覆盖。

  • 高达 300MHz 的 ARM Cortex R CPU
  • 锁步 CPU - 1oo1D 安全概念
  • CPU 和存储器内置自检 (BIST)
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个高端计时器 (HET) 协处理器
  • 以太网、FlexRay 和 CAN 连接
  • 多重缓冲 ADC 和 SPI

广泛的产品组合

广泛的软件和引脚兼容产品的组合提供了满足各种应用需求的可扩展性。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到高达 330MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成式闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容封装选项
  • 适用于电机控制的计时器和 12 位 ADC
  • 以太网、Flexray 和 CAN 连接
  • 汽车温度范围(-40°C 至 125°C)