微控制器 (MCU)

Hercules TMS470M

超值型 Cortex-M3 安全 MCU 系列

Hercules™ TMS470M 微控制器 (MCU) 系列使开发人员能够轻松为运输行业创建安全相关的应用。Hercules TMS470M 超值系列 MCU 采用运行速度为 80MHz 的 ARM® Cortex®-M3 CPU,并提供 256KB 到 640KB(包括高达 128KB EEPROM 仿真功能)的闪存选项,以及 16KB 到 64KB 的 RAM 存储器。

凭借 CPU 和 RAM 自检 (BIST) 引擎、错误更正代码 (ECC) 和奇偶校验功能等内置安全功能,这些器件可作为安全 MCU 平台的强大扩展。

SafeTI™ 设计包:轻松认证并简化安全关键应用的设计

特性

  • 高达 80MHz 的 ARM® Cortex®-M3 CPU
  • CPU 和 RAM 内置自检
  • 3.3V 单电源(片上电压调节器)
  • 2 个 CAN、2 个 MibSPI、2 个 LIN/UART
  • 用于 PWM 和输入捕捉的计时器协处理器
  • 10 位模数转换器

优势

  • 用于安全关键型运输应用
  • ARM Cortex-M3 CPU
  • 整个温度范围的汽车认证
  • 灵活的实时控制外设
  • 强大的通信接口
  • 开发网络和支持

应用

  • 电动助力转向 (EPS)
  • 制动系统(ABS 和 ESC)
  • 安全相关汽车
  • 汽车基础设施
  • 商务车
  • 越野车
  • 安全气囊、电子停车制动、停车辅助
选择您的器件

方框图

Hercules TMS470M MCU 视频