微控制器 (MCU)

基于 Hercules™ RM ARM® Cortex®-R 的 MCU

简化 IEC 61508 功能安全应用中的认证工作

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

RM41x/RM42x

RM41x/RM42x

RM44x

RM44x

RM46x

RM46x

RM48x

RM48x

RM57x

RM57x

*Cortex-R5F devices have 32KB of instruction and 32KB of data cache

Processing

Core (in lockstep) ARM Cortex-R4 ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R5F*
Core Freq 80-100 MHz
120-180 MHz
200-220 MHz
200-220 MHz
330 MHz
Floating Point Unit

Memory (w/ ECC)

Flash 128 KB – 384 KB 768 KB – 1 MB 1 – 1.25 MB 2 – 3 MB 4 MB
SRAM 32 KB 128 KB 128 KB – 192 KB 192 KB – 256 KB 512 KB

Packages

100QFP
144QFP
337BGA

Key Features

External Memory Interface
Ethernet/FlexRay
USB

Certifications

IEC 61508 SIL 3

Pricing

Pricing from $4.74 (1ku) $9.56 (1ku) $13.50 (1ku) $15.98 (1ku) $38.45 (1ku)

高性能

从 80MHz 到高达 330MHz 频率的基于 ARM Cortex-R 的高性能 MCU 具有片上功能,可确保高级别诊断覆盖。

  • 高达 330MHz 的 ARM Cortex R CPU
  • 锁步 CPU - 1oo1D 安全概念
  • CPU 和存储器内置自检 (BIST)
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个高端计时器 (HET) 协处理器
  • 以太网、USB 和 CAN 连接
  • 多重缓冲 ADC 和 SPI

广泛的产品系列

广泛的软件和引脚兼容产品系列提供可扩展性,以满足各种应用的需求。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到高达 330MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成式闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容封装选项
  • 适用于电机控制的定时器和 12 位 ADC
  • 以太网、Flexray 和 CAN 连接
  • 汽车温度范围(-40c 至 105c)