微控制器 (MCU)

C2000™ Delfino™ 32 位微控制器

适合高级闭环控制应用的高性能系列

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

TMS320F2837xD MCUs

TMS320F2837xS MCUs

TMS320C2834x MCUs

TMS320F2833x MCUs

Processing

800 MIPS 400 MIPS 200 – 300 MIPS 100 - 150 MIPS
2x CPU + 2x coprocessor CPU + coprocessor CPU CPU

Memory

Up to 1 MB Flash Up to 1 MB Flash Up to 512 KB Flash
Up to 204 KB SRAM Up to 164 KB SRAM Up to 516 KB SRAM Up to 68 KB SRAM

Pricing

Pricing from:

$14.33 (1ku)

Pricing from:

$11.32 (1ku)

Pricing from:

$8.95 (1ku)

Pricing from:

$13.20 (1ku)

Learn more Learn more Learn more Learn more

TMS320F2837xD 微控制器

起价:14.33 美元 (1ku)

较高性能 C2000 MCU,具有双 CPU 和双 CLA,总系统吞吐量高达 800 MIPS。凭借新的 VCU 和 TMU 加速器、PWM 增强功能以及 16 位精度 ADC 和更多模拟和控制外设,TMS320F2837xD 微控制器可以应对最高级的控制环路挑战。引脚与 F2837xS 系列兼容。

处理

  • 800 MIPS
  • 2 个 CPU + 2 个协处理器

内存

  • 高达 1MB 闪存
  • 高达 204KB SRAM

PWM

  • 多达 24 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 多达 4 个 ADC
  • 16 位/12 位模式
  • 每个 ADC 1.1 MSPS(16 位模式)
  • 每个 ADC 3.5 MSPS(12 位模式)

TMS320F2837xS 微控制器

起价:11.32 美元 (1ku)

TMS320F2837xS MCU 专为高性能控制应用而设计,采用通过集成 CLA、TMU 和 VCU 加速器实现进一步增强的强大中央处理器。通过添加 16 位精度 ADC、12 位 DAC、比较器、HRPWM 等更多器件,该系列还提供了无与伦比的模拟和控制集成。

处理

  • 400 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • 高达 1MB 闪存
  • 高达 164KB SRAM

PWM

  • 多达 24 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 多达 4 个 ADC
  • 16 位/12 位模式
  • 每个 ADC 1.1 MSPS(16 位模式)
  • 每个 ADC 3.5 MSPS(12 位模式)

TMS320C2834x 微控制器

起价:8.95 美元 (1ku)

C2000 系列中包含最大容量 RAM 的高速浮点微控制器。该系列还包含最高分辨率 PWM 输出,占空比、周期和相位计时分辨率精度高达 55 ps。

处理

  • 200 – 300 MIPS
  • CPU

内存

  • 高达 516KB 的 SRAM

PWM

  • 14 – 18 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 需要外部 ADC

TMS320F2833x 微控制器

起价:13.20 美元 (1ku)

控制环路设计中的领先标准,综合了强大的浮点处理功能以及超快的 12 位 ADC 和高分辨率 PWM。

处理

  • 100 – 150 MIPS
  • CPU

内存

  • 高达 512KB 闪存
  • 高达 68KB SRAM

PWM

  • 18 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位
  • 双路采样保持
  • 12.5 MSPS