微控制器 (MCU)

高性能 MCU 概述

高性能 MCU 产品系列包含专为空间不受限的嵌入式控制应用而设计的 32 位微控制器。实时控制 MCU 为电力电子和一般反馈应用提供高性能闭环控制。控制 + 自动化 MCU 为需要闭环控制、连接和系统自动化的应用提供有针对性的解决方案。安全 MCU 专门针对 IEC 61508 和 ISO 26262 标准进行设计,可为广泛的安全关键型应用提供高性能控制。

闭环控制

对于电力电子和闭环应用。

连接和系统自动化

对于连接和系统自动化应用。

功能安全

对于众多安全关键型应用。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

C2000™ 实时控制 MCU

32 位微控制器已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能。

控制 + 自动化 MCU

采用基于 ARM Cortex-M 的架构,提供具有高级模拟集成的主机控制和连接解决方案。

Hercules™ 安全 MCU

Hercules MCU 有助于简化 IEC 61508 和 ISO 26262 功能安全应用的开发。