微控制器 (MCU)

控制 + 自动化 MCU 概述

基于 ARM® Cortex®-M 的架构,提供控制和连接解决方案

这些微控制器拥有基于 ARM® Cortex®-M 的架构,此类架构提供具有高级模拟集成的主机控制和连接解决方案。此外,数字控制设计人员可借助双核 C28x + ARM 架构使自己的解决方案登上新的台阶;该架构提供完全集成的微控制器来应对这些艰难的控制、主机和连接挑战。

无论是解决控制还是连接挑战,TI 均有适合的微控制器来帮助您实现自己的目标并使您的下一个设计实现自动化。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

提供对电机控制的实时控制

连接和通信

多种连接和通信选项

简化自动化解决方案

简化自动化解决方案

特色控制 + 自动化评估平台

TM4C129x 开发套件

120MHz TM4C12x 系列 TM4C129XNCZAD 基于 ARM® Cortex®-M4 的微控制器平台,集成了 10/100 以太网 MAC + PHY。

EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad™ 开发套件

Connected LaunchPad 开发套件可提高 TI LaunchPad 开发套件生态系统的性能并增强其功能。现在可使用预加载的、基于云的示例来开发新的物联网应用。

F28M35 实验套件

采用 F28M35xC28x + ARM 微控制器的实验套件。

控制 + 自动化视频