微控制器 (MCU)

控制 + 自动化 – 应用

电机驱动与控制

电机控制是控制 + 自动化 MCU 的重要应用领域。controlSUITE™ 软件提供数字电机控制库和系统示例,支持 F28M3x 微控制器上的 C28x 内核,同时 ARM 可提供系统连接和通信。TM4C12x 微控制器提供一个用于网络控制应用的平台。

应用

  • BLDC 电机
  • 工业电机控制
  • 玩具和机器人
  • 交流逆变器、伺服驱动
电机驱动与控制

自动化和过程控制

控制 + 自动化微控制器是需要系统自动化和过程控制的应用的理想选择。这些微控制器是唯一同时具有集成 10/100 以太网 MAC 和支持 1588 的 PHY 的 Cortex-M 架构微控制器。TM4C12x 系列从众多竞争对手中脱颖而出,成为非常适合工厂自动化和过程控制应用的微控制器系列,同时F28M3x 微控制器系列通过集成的微控制器架构提供电机控制和应用过程功能。控制 + 自动化 MCU 还包含许多重要特性,例如高性能模拟、双 CAN 2.0 端口、扩展温度支持、PWM 模块和广泛的串行连接。

应用

  • 物联网/工业网关
  • 工业控制
  • 楼宇自动化/HVAC 控制
  • 商用门禁&安保控制器
  • 有线&无线连接模块
  • 资产计量/管理
  • 交流逆变器、伺服驱动
自动化和过程控制

消费类和便携式电子产品

消费类和便携式电子设备的多样性需要可扩展的混合信号、低功耗微控制器平台。TM4C12x 系列集成了高性能低功耗混合信号处理和一系列器件选项,功耗低至 1.6µA,使该系列成为消费类和便携式电子产品的理想选择。

应用

  • 电子配件
  • 人机界面
  • 电器控制面板
  • 图形显示器
  • 游戏控制器
消费类电子产品

人机界面

由于支持内置 LCD 控制器和用于 C 系列的 TivaWare™ 软件图形库,TM4C12x 系列 MCU 可以将任何点阵、OLED、VFD 或 LCD 显示器以最快速度推向市场

应用

  • 恒温器
  • 家用电器
  • 工业 HMI
人机界面

照明

TM4C12x 系列 MCU 有多达 40 个 PWM 和市场上集成度最高的串行连接,可以为广泛的照明应用提供差异化的平台。

应用

  • LED 和 LCD 面板控制
  • 照明镇流器
  • 专业舞台照明
控制自动化照明

传感器中枢

TM4C12x 系列微控制器利用专有的 TivaWare 软件传感器中枢库,使客户能够集成 9 轴传感器融合,并用更多传感器扩展其移动应用。

应用

  • GPS 器件
  • 触控界面
  • 气象站
传感器中枢

高端数字电源

F28M3x 微控制器具有高端数字电源应用中要求的高频控制回路所需的计算性能、模拟速度和准确度以及灵活高分辨率脉宽调制生成能力。该平台让设计人员可以在单个微控制器平台中执行数字控制和应用处理以及通信。

应用

  • 不间断电源
高端数字电源

太阳能

F28M3x 微控制器特别适合太阳能应用。C28x DSP 内核拥有极大限度发挥高级 MPPT 算法的性能余量。高分辨率 PWM 可实现更快速的瞬态响应,从而在不断变化的条件下提高逆变器的功效。快速 ADC 有助于提高回路频率,因此可增强系统响应能力。ARM® Cortex®-M3 还提供主机和应用控制,能够安排和管理系统任务以及与外部世界的通信。总之,设计人员将发现 F28M3x 微控制器可胜任尖端太阳能应用的相关任务。

应用

  • 太阳能和风能
  • 单相光伏逆变器
  • 三相光伏逆变器
  • 串式逆变器
太阳能

电力线通信

F28M3x MCU 具有 DSP 处理内核和独特的加速器,如 Viterbi 复杂数学单元 (VCU),特别适合于电力线通信 (PLC) 应用严苛的计算和系统需求。同样,德州仪器 (TI) 提供一套完整的 PLC 解决方案,并配以软件、硬件和系统专业技术支持。

应用

  • 电力线通信
  • 智能电网
电力线通信