逻辑

小尺寸逻辑器件

适用于空间受限的设计的微型解决方案

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

小尺寸逻辑门仅通过单、双和三门功能提供尺寸较大的同类器件所拥有的所有功能。它们覆盖 0.8V 至 5.5V 的整个电压范围。

它们具有微型封装,是手持设备和其他任何空间受限设备的绝佳之选。

TI 的新型 DPW 封装只有微小的 0.8 平方毫米,保留了传统的 0.5mm 焊盘间距,使空间受限的设计变得更加轻松。

LVC 系列逻辑器件现在可提供 DPW 封装方式。

小尺寸逻辑产品
小尺寸逻辑器件 DRY 封装
1.45 x 1.0 x 0.6mm,间距 0.5mm
小尺寸逻辑器件 YZP 封装
1.4 x 0.9 x 0.5mm,间距 0.5mm
小尺寸逻辑器件 YFP 封装
1.2 x 0.8 x 0.5mm,间距 0.4mm
小尺寸逻辑器件 DPW 封装
0.8 x 0.8 x 0.37mm,间距 0.5mm