逻辑

小尺寸逻辑产品 - 特色产品

LV1T 是业界领先的完全集成了逻辑门和升压或降压转换功能并采用单电源的逻辑器件系列。LV1T 系列可采用九种不同的逻辑门,包括与非门&和与门、或非门、或门和异或门以及多种不同的缓冲器功能,为客户提供广泛的逻辑门功能系列。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Featured Product - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

优势

  • 通过集成逻辑门功能以及向上和向下电平转换器将板尺寸减小 50% 以上
  • 领先的 1.8V 至 5V 宽电压范围
  • 单电源可实现轻松布线
  • 单个逻辑产品系列可用于三种设计模式
  • 扩展温度范围

应用

  • 工业 - 计量
  • 汽车 - 信息娱乐系统
  • 计算 - 平板电脑、PC
  • 个人电子产品 - 智能手机、可穿戴设备
逻辑特色产品

SN74LV1Txx 系列

器件型号 门功能 转换模式 产品说明书
SN74LV1T00 NAND gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T04 Inverter buffer Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T08 2-input AND gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T02 2-input NOR gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T32 2-input OR gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T34 Single buffer gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T125 Buffer with 3-state output (active low) Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T126 Buffer with 3-state output (active high) Up or down single direction Datasheet
SN74LV1T86
2-input XOR gate Up or down single direction Datasheet
SN74LV4T125 Quad buffer with 3-state output Up or down single direction Datasheet
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>