通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行
以高达 100Mbps 的速率穿过隔离栅传输位流的基础型和增强型隔离器(包括带有集成电源的隔离器)
用于隔离微控制器和通信总线之间的数字接口的基础型和增强型器件
基础型和增强型隔离式栅极驱动器,可接受来自控制器 IC 的低功率输入,并为电源开关(MOSFET、IGBT、SiC、GaN)产生适当的大电流栅极驱动
隔离式调制器和隔离式放大器,用于隔离并监控控制和计量应用高电压节点上的 V/I 参数
借助 TI 高精度实验 - 隔离,构建您的专业知识
请查看此综合培训视频课程。该课程涵盖内容全面,从基本隔离参数和认证到各类隔离器件的设计方法与故障排除方法,无所不包。
TI 电容隔离技术的优势是什么?
TI 电容隔离技术可实现业内最高的隔离等级和最长寿命周期的可靠性。跟随我们的一位高电压技术专家,了解电容隔离技术的高性能优势。
技术资源
隔离认证可确保您的应用满足全球行业标准。查找满足每个认证要求的隔离器。
浏览我们全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。
访问我们的 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。
配套产品
低噪声、推挽式变压器驱动器,用于驱动 2.25V 至 5V 直流电低厚度中心抽头式变压器
小型低成本隔离式直流/直流控制器和转换器支持更小体积、更高效的 10 至 300W 高压电源系统
为信号链、工业控制和数据采集应用(需要使用隔离来支持抗噪性能和/或接地回路预防)而设计的 1W 或 2W 隔离式直流/直流模块