隔离式 RS-485 收发器

超高的工作电压、超高的抗噪性能和超小的解决方案尺寸

parametric-filter查看所有产品
了解我们的基础型和增强型隔离式 RS-485 和隔离式 RS-422 收发器产品系列,这些产品基于专有二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅,可实现业界出色的性能。此系列产品将数字隔离器和 RS-485 或 RS-422 收发器的功能集成到单个紧凑型器件中。

按类别浏览

按规格选择

相关类别
RS-485 和 RS-422 收发器,无隔离

提高远距离的数据可靠性和系统性能

精选隔离式 RS-485 收发器

技术资源

应用简报
应用简报
如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C)
了解与基于光耦合器的传统解决方案相比,集成型隔离式 RS-422 和 RS-485 收发器如何实现可靠的通信并显著减小布板空间。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C)
了解用于隔离 RS-422 或 RS-485 节点的各种解决方案,并在它们之间进行权衡。
document-pdfAcrobat PDF
证书
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC 和 UL。

设计和开发资源

参考设计
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计

RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施领域的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 支持客户针对三种不同的应用场景,借助该设计中的隔离式电源,对 TI RS485 器件进行快速评估和使用 TI RS485 器件进行设计。此外,用户指南中的测试结果还将展示针对此设计所执行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 浪涌测试。

参考设计
双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计

此参考设计演示的是双路隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。

参考设计
面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 RS-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 RS-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (UPS) 和蓄能罐。此设计具有板载 C2000-Piccolo 微控制器,用于处理每个接口的通信协议。板上具有内置、低组件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,用于为通信收发器产生次级电源,因而不再需要光耦合器反馈电路。

TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输进行测试,强调了 TI 器件对于严苛环境下可靠数据传输的性能。

与隔离式 RS-485 收发器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。