隔离

隔离式 I2C – 工具与软件

查看一般工具和软件 隔离式 I2C

15 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
20-bit Isolated Data Acquisition Reference Design Optimizing Jitter for Max SNR and Sample Rate TIDA-01035 参考设计 Isolated I2C
20-bit, 1-MSPS Isolator Optimized Data Acquisition Reference Design Maximizing SNR and Sample Rate TIDA-01037 参考设计 Isolated I2C
Communication Module Reference Design for Functional Isolated RS-485, CAN and I2C Data Transmission TIDA-01281 参考设计 Isolated I2C
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 Isolated I2C
ISO154XEVM 评估模块 ISO154XEVM 评估模块和开发板 Isolated I2C
TPS23523EVM-863 TPS23523EVM-863 设计套件和评估模块 Isolated I2C
具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应 TIDA-00313 参考设计 Isolated I2C
可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块 TIDA-00018 参考设计 Isolated I2C
实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计 TIDA-00732 参考设计 Isolated I2C
宽范围 DC 二进制输入模块参考设计 TIDA-00420 参考设计 Isolated I2C
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 6 位、8 通道集成模拟输入模块 TIDA-00164 参考设计 Isolated I2C
适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计 TIDA-01093 参考设计 Isolated I2C
隔离式同步串行通信模块 TIDA-00300 参考设计 Isolated I2C
隔离接插模块 MSP-ISO 评估模块和开发板 Isolated I2C
面向宽 AC/DC 输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计 TIDA-00809 参考设计 Isolated I2C

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>