隔离

隔离式栅极驱动器

适用于多种应用、高度可靠、灵活且普遍兼容的器件

单通道增强型栅极驱动器

  • 增强型隔离高达 5.7kVrms
  • 100kV/us 的最低 CMTI
  • DESAT、软关闭、米勒钳位选项
  • 分离输出选项
  • 2.25 - 5.5V 宽输入范围
  • 15 - 30V 宽输出范围

双通道增强型栅极驱动器

  • 增强型隔离高达 5.7kVrms
  • 100kV/us 的最低 CMTI
  • 19ns 的最小传播延迟
  • 1.5kVrms 的通道到通道隔离
  • 3 - 18V 宽输入范围
  • 6.5 - 30V 宽输出范围
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>