隔离

高效、紧凑的隔离式数字输入 &

替换您的光耦合器并简化您的 PLC、电网或电机驱动设计

隔离式数字输入可在传感器输入或其他输入类型与面向主机控制器接口的逻辑输出之间提供电隔离。与传统光耦合器解决方案相比,我们的隔离式数字输入器件提供了一种简单的低功耗替代方案,具有精确的电流限制。这款光耦合器替代产品可实现紧凑、高密度的 I/O 模块设计,适用于 PLC、交流和伺服驱动器以及保护继电器或变电站自动化电网应用。

查看我们的隔离式数字输入产品

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,可改善高密度 I/O 模块的传统光耦合器设计。

什么是隔离式数字输入?

了解隔离式数字输入与数字隔离器的区别以及为什么说它们是专为可编程逻辑控制 (PLC)、电机控制和电网应用而设计的。

评估我们的隔离式数字输入

我们的每个隔离式数字输入都有一个用于测试器件性能的评估模块 (EVM)。

了解有关隔离式数字输入的更多信息 

如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计

您是否要设计 PLC 数字输入模块?了解隔离式数字输入如何简化 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类标准设计。

Improving Response Time and Reliability of Isolated Digital Input Receivers

了解如何提高电机驱动应用中的隔离式数字输入的速度、抗噪性和可靠性。

采用隔离式数字输入的参考设计

采用光学开关的断线检测参考设计

此参考设计采用两组 8 个隔离式数字输入通道。断线检测只能使用每通道一个额外的光学开关或者两个光学开关和每组一个额外的电容器来执行,无需使用次级侧电源。

低于 1W 的 16 通道隔离数字输入模块参考设计

此参考设计展示了 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式,其中所有通道的输入功耗都小于 1W,实现了紧凑的布局并最大限度地减少了热耗散。

适用于 PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计

此参考设计采用 96 个隔离式数字输入通道,热性能优于传统光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。