通过低功耗隔离式放大器延长高压系统的使用期限
特色隔离式放大器
用于电流检测的 ±250mV 输入电压、业内最高 CMTI 增强型隔离式放大器
用于电流检测的 ±50mV 输入电压、业内最高 CMTI 增强型隔离式放大器
用于电流检测的 ±12V 输入电压、业内超高精度增强型隔离式放大器
特色隔离式放大器资源
隔离认证
查看 TI 的隔离式放大器产品系列已经取得的各种认证,包括 VDE、CSA 和 UL 认证
本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南
了解业界首屈一指的增强型隔离式放大器 AMC1301 等器件的高电压隔离质量和可靠性