隔离

数字隔离器 – 设计和开发

特色评估模块

具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器

ISOW7841EVM 用于评估采用宽体 SOIC 封装且带有集成式直流/直流转换器的 ISOW7841 高性能增强型四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点&跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特色参考设计

极性校正型隔离式 CAN 参考设计

通过添加反并行通信通道和适当控制信号来启用控制器区域网 (CAN) 总线的极性校正,这种即用型设计可有效解决安装不当的问题。

增强型隔离式 M-LVDS 收发器参考设计

此参考设计演示了采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。  

采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。

尺寸和成本优化型二进制模块参考设计

TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。

具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。

具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。