主页 接口 USB IC USB Type-C 和电力输送 IC

接口

USB Type-C 和电力输送 IC – 技术文档

A primer on USB Type-C and power delivery applications and requirements

通过此 USB Type-C 和电力传输白皮书,深入了解应用以及其电力和数据角色要求。

Circuit protection for your next USB Type-C™ design White Paper

根据此白皮书,将电路保护作为系统设计的重要组成部分来实施,以降低 USB Type-C 系统损坏的风险和现场故障。

How to protect the USB Type-C connector

通过此本白皮书,了解如何使用 USB Type-C 来提供高质量的 10G USB 数据和 8K 视频。

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

在 Type-C 设计中利用转接驱动器来提高系统性能和信号质量。

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

应用手册

显示 3 / 50 结果     查看全部 50 结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
Schematic Checklist for HD3SS3212 and HD3SS3220 PDF 74 31 Mar 2020
TPS2583X EMC PCB Layout and Parameters Recommended Application PDF 2669 25 Mar 2020
USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF 382 06 Mar 2020

白皮书

显示 3 / 11 结果     查看全部 11 结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
USB Type-C and USB power delivery power path design considerations PDF 1314 12 Jun 2019
Fast role swap power architecture white paper PDF 1157 20 Aug 2018
USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method PDF 1923 01 Aug 2018