接口

USB Type-C 和电力输送 – 开始使用

什么是 USB Type-C?

USB Type-C 是最新标准。它支持可逆插头方向和电缆方向,同时采用小型化连接器。供电能力经扩展可支持高达 15W 的功率,这使得电流源能够动态管理 0.5A 至 3.0A 范围内的电流。数据传输速率已提高至 10Gbps。此外,USB 电力传输支持还可实现高达 100W 的可协商功率。DisplayPortTM、交替模式和向后兼容性等其他功能将 USB Type-C 提升至新的水平。

浏览以下资源,了解更多详细信息。

标题
说明
类型
USB Type-C 入门 该视频时长 3.5 分钟,内容除涵盖 USB Type-C 标准介绍外,还针对如何正确理解引脚对称分配和高、低功耗应用要求等问题做了讲解。 视频
如何选择合适的 USB Type-C 信号开关 有两种类型的信号开关:USB 和 USB +视频。阅读有关上述两者以及如何为您的应用选择合适的器件的更多信息。 博客
通过将 Type-A 转换到 Type-C 来提高能效 随着 Type-C 的普及,系统定义者正在评估对其端口进行转换升级的利与弊。此博客以电压仅为 5V 的 USB 2.0 和 USB 3.1 数据系统为例解释说明了需要考虑的注意事项。 博客
USB Type-C 电路保护 随着制造公司迅速推出 Type-C 产品,一些最终用户可能会使用有故障或不兼容的配件,如电缆或适配器。本白皮书分享了这些情况如何给终端设备带来风险,并提供了一些注意事项,以确保您的系统免受其可能遇到的问题。  白皮书

USB 电力传输

USB 电力传输 (PD) 是采用新 USB Type-C 标准 & 电缆的单线协议。USB Type-C 端口可支持拉电流或灌电流,也可两者兼顾。PD 协商允许器件创建契约,以为每个应用提供最佳的功率级别。该协议将 USB 的供电能力扩展至高达 100W(20V,5A)。随着 PD 协议用于协商数据 & 视频功能以及方向,数据角色功能也得到增强。USB Type-C 端口可作为 USB 设备进行上行端口 (UFP) 传输,也可作为 USB 主机进行下行端口 (DFP) 传输,还可作为具有 UFP 和 DFP 功能的双角色数据端口 (DRD)。交替模式支持 DisplayPortTM 等来宾协议。

浏览以下资源,了解更多详细信息。

标题
说明
类型
USB Type-C 和电力输送简介 本视频中的“简介”部分适合没有多少 Type-C 基础的人士,但对 USB PD 的新电源要求则进行了详细介绍。 视频
USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 此白皮书探讨了 USB 数据的演变进程,以及面向多种应用的各种功率和数据角色要求。  白皮书
交替模式: 打造另类 USB  了解如何利用一个 10G 线性转接驱动器开关来实现交替模式和高质量的数据与视频。  白皮书
完全集成您的 USB Type-C 电源路径 此 CES 演示短视频展示了数个适用于拉电流和灌电流应用的 TI 解决方案,此外还简要介绍了“快速角色交换”特性。 视频
如何利用 TI 的电流生成 EVM 正确评估 Type-C 和 PD 产品 基于 TPS6598x 的系列 EVM 是市场上唯一一款适用于完全集成 PD 控制器的评估模块。
阅读更多有关如何利用默认配置、配置选项等信息的说明来启动您所需的应用。


应用手册

最新视频

观看由我们的 Type-C 专家提供的最新培训和演示视频。 

最新博客

通过我们 Type-C 和电力传输团队的工程师,了解更多有关具体发展趋势和技术挑战的信息。 

BLOG

USB Type-C 博客


TI E2E™ 社区

有一个特定的技术问题需要咨询?将其发布在我们的论坛上,以期得到了解该产品的人的快速回复。 

点对点聊天气泡

USB Type-C 设计支持

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。