接口

用于实现强大系统设计的 USB 信号调节器 & 开关

提高 USB 信号完整性并优化信号路由

我们提供完整的 USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C™ 和 USB Type-C™ 交替模式信号调节器和开关,为您带来可扩展的解决方案以提高 USB 信号完整性。我们的 USB 信号调节器和开关通过高效的信号路由功能实现强大的系统性能。我们的器件可用于任何具有 USB 接口的应用,包括企业和通信系统、工业、汽车和个人电子产品。 

USB 2.0 转接驱动器和开关

业内首款 USB 2.0 转接驱动器和低功率开关/多路复用器可通过 USB 2.0 接口提供强大的低延迟信号调节和开关解决方案,以实现即时 USB 2.0 合规性、扩展信号覆盖范围并优化信号路由

USB 3.x 转接驱动器和开关

USB 3.0 和 USB 3.1 第 2 代转接驱动器和开关/多路复用器支持 5Gbps 和 10Gbps USB 信号,并通过改进系统性能和高效信号路由来实现更好的信号强度

USB Type-C™ 和交替模式转接驱动器和开关

高性能且低功耗的 USB Type-C 转接驱动器和开关/多路复用器可通过 USB Type-C 接口提供数据和视频来满足所有 USB Type-C 应用需求

特色 USB 信号调节器 & 开关

TUSB217-Q1

汽车类 USB 2.0 高速信号调节器可驱动长达 5 米的电缆

TUSB1002A

适用于 USB 3.2 的高性能且超低功耗的线性转接驱动器,支持 SuperSpeedPlus (10Gbps)

TUSB546A-DCI

USB Type-C™ DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关具有高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4

了解有关您的 USB 信号调节器或开关的更多信息

技术资源

观看培训视频,了解更多有关我们的 USB 信号调节器、USB2 转接驱动器解决方案等的信息。

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

BLOG

特色 USB 信号调节器和开关博客