接口

USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关 – 工具与软件

特色参考设计

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色评估模块

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关

42 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
***占位符*** TUSB542EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
ADS122U04 Evaluation Module ADS122U04EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
Automotive ADAS Reference Design for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Outputs TIDA-00455 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
Automotive ADAS Reference Design for Four Camera Hub with MIPI CSI-2 Output TIDA-01005 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
DLP&#174; LightCrafter&#153; 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块 3220UFP-DGLEVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 下行端口控制器 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
HD3SS6126EVM - USB 3.0 差动开关 2:1/1:2 MUX/DEMUX 评估模块 HD3SS6126EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
Low-Power Low-Noise Highly-Integrated 12-Ch 4kSPS Delta-Sigma ADC Evaluation Module ADS114S08EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TIDA-01323 TIDA-01323 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TS3USB3031EVM:双路 USB 2.0 高速和移动高清链接开关评估模块 TS3USB3031EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TS3USB3200EVM:USB 2.0 高速和移动高清链接开关评估模块 TS3USB3200EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TSU6721EVM:微型 USB 开关评估模块 TSU6721EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TUSB1002 USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器评估模块 TUSB1002EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TUSB211 PICO 高速信号调节器,可补偿传输通道 ISI 信号 EVM TUSB211PICO-EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TUSB211RPTREVM 评估模块 TUSB211RPTREVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
TUSB522P USB3.1 5Gbps 双通道线性转接驱动器评估模块 TUSB522PEVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB 2.0 High Speed Signal Conditioner Evaluation Module TUSB212EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB 2.0 High Speed Signal Conditioner Evaulation Module TUSB213EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块 USB-REDRIVER-EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB 2.0 高速信号调节器评估模块 TUSB215EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计 TIDA-00625 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB High Speed Reference Design for ARM&#174; Cortex&#174;-M4F Based High Speed TM4C129x MCU TIDM-TM4C129USBHS 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计 TIDA-00565 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB Type-C&#153; and Power Delivery Multiport Adapter Reference Design TIDA-03027 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
USB Type-C&#153; Power-Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design TIDA-03030 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器 TS5USBC402EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有 CDP 支持的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器评估模块 TUSB214EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00890 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00891 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计 TIDA-01432 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器 TIDA-00538 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
具有集成 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块 BQ24392EVM 评估模块和开发板 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
前端口 USB Type-C 扩展器参考设计 TIDA-00728 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接) TIDA-00590 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
用于 LP8727 的 Linux 驱动程序 LP8727SW-LINUX 软件库 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作) TIDA-00589 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险