接口

UART 概述

借助灵活的单通道和多通道器件,可以更轻松地在设计中添加 UART

灵活的解决方案

分立式 UART 解决方案提供灵活的波特率、较低的电流消耗和可编程特性

更深的 FIFO 存储器

先入先出存储器多达 64 字节,可减轻来自 MCU 的数据,释放宝贵的处理带宽

多通道数选项

单、双和四通道产品,可满足多个应用的不同需求

特色 UART 器件

TL16C752D

双通道 UART 具有 64 字节 FIFO、自动硬件和软件流控制,数据速率最高可达 3Mbps

TL16C554A

四通道 UART 具有 16 字节 FIFO、增强功能,数据速率最高可达 1Mbps

TIR1000

串行红外 (SIR) 编码器和解码器,按照 IrDA 规范编码和解码串行数据