接口

开关 &传感器监控器

汽车和工业 I/O 监控和串行化

工业串行器

工业 I/O 的高电压串行器可通过单一器件支持最多 8 个输入,或者进行级联后可在 PC、PLC 以及其他工业系统中实现更多输入。

多开关检测接口器件

全集成低功耗开关和传感器接口器件,监控汽车和工业应用中的多位模拟和数字开关。

特色开关 & 传感器监控器

TIC12400-Q1

具有集成 ADC 和输入共享的 24 路输入低功耗开关监控器

SN65HVS882

用于工业自动化中高通道密度数字输入模块的 8 路输入串行器

TIC10024-Q1

具有强大 ESD 保护的 24 路输入低功耗开关监控器

技术资源

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

按需 MSDI 培训,包括概述和深入介绍。

TIC12400EVM-KIT 是一个灵活的双板评估平台,可供您评估我们的 MSDI 器件的广泛功能集。