接口

SDI – 特色产品

TI 的创新型 4K 超高清产品允许使用 SDI 和 10GbE 协议通过单链路传输未压缩的 4Kp60 视频。
最新推出的双向 I/0 器件支持设计重用和动态端口配置。

主要产品亮点

  • 设计灵活性: 可配置为 SDI 均衡器或电缆驱动器
  • 减少系统复杂性:
    • 集成时钟恢复器、回损网络、输入和输出终端:
    • EQ 模式:额外的线路侧时钟恢复型 75Ω 环通输出
    • CD 模式:额外的主机侧时钟恢复型 100Ω 回路输出
  • 电缆长度: 75m+@12G、120m+@6G、200m+@3G
  • 易于升级: 引脚兼容 3G 双向 I/O (LMH0397)
  • 低功耗: 功耗比其他解决方案平均低 20%
  • 电路板诊断: 片上可视监控器提供系统调试选项
  • 小型封装: 5mm X 5mm,QFN 封装有助于增加端口密度
灵活的视频图形
器件 封装 说明
LMH1297 5mm x 5mm (Pin Compatible family) 12G UHD-SDI bidirectional I/O with integrated reclocker
LMH0397 3G HD-SDI bidirectional I/O with integrated reclocker
LMH1228 12G UHD-SDI dual output cable driver with integrated reclocker
LMH1208 12G UHD-SDI dual output cable driver
LMH1218 4mm x 4mm (Pin Compatible family) 12G UHD-SDI cable driver with integrated reclocker
LMH0318 3G/HD/SD-SDI cable driver with reclocker
LMH1219 4mm x 4mm (Pin Compatible family) 12G UHD-SDI adaptive cable equalizer with integrated reclocker
LMH1226 12G UHD-SDI reclocker
LMH0324 3G/HD/SD-SDI adaptive cable equalizer
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>