接口

SDI – 应用

广播和专业视频

广播视频路由器

TI 的低功耗均衡器支持视频路由器在 3G 下实现长达 200m 的电缆距离。具有较高抖动容限的时钟恢复器和电缆驱动器有助于从路由器获得稳定的视频输出。

随着产业从 3G 转向超高清,TI 的 12G 产品提供单芯片解决方案,通过基于同轴电缆的现有视频路由器或是基于 IP 的路由器进行视频传输。

SDI 视频路由器图
SDI 广播视频

特色器件

元件 说明
LMH1297 12G ultra HD SDI Bi-directional I/O with integrated reclocker
LMH1228 12G SDI dual output ultra HD cable driver with integrated reclocker
LMH1219 Low power ultra HD equalizer with integrated reclocker
LMH1226 Low-power dual-output UHD reclocker
LMH0324 3G/HD/SD SDI low power adaptive cable equalizer
LMH0397 3G SDI Bi-directional I/O with integrated reclocker
LMH0318 3G/HD/SD SDI low power reclocker with cable driver

专业生产开关

TI 的无基准时钟恢复器具有快速锁定时间功能,可在不同视频流之间快速切换而不丢失任何视频帧。视频/音频时钟发生器具有多种视频/音频时钟速率,可使用一个单芯片解决方案为不同视频标准提供从标清到超高清的低抖动时钟 & 计时信号。

sdi 专业生产开关图

特色器件

元件 说明
LMH1218 Low power ultra HD cable driver with integrated reclocker
LMH1228 12G SDI dual output ultra HD cable driver with integrated reclocker
LMH1219 Low power ultra HD equalizer with integrated reclocker
LMH1226 Low-power dual-output UHD reclocker
LMH0395 3G/HD/SD SDI low power extended reach adaptive cable equalizer
LMH0356 3G/HD/SD SDI reclocker with 4:1 input mux and FR4 equalizers
LMH1983 3G/HD/SD video clock generator with audio clock

专业消费类视频

专业消费类视频捕获卡/格式转换器

TI 的可配置 I/O 集成了回损,可为从标清到 3G 的所有视频信号提供高回损裕量和最佳信号质量。具有集成回损的可配置 I/O 的双向功能解决了视频采集卡/格式转换卡的外形问题。具有多种视频/音频时钟速率的视频/音频时钟发生器使用一个单芯片解决方案,支持从标清到超高清数据速率的高性能运作。

专业消费类视频捕获卡
视频摄像头

特色器件

元件 说明
LMH0397 3G SDI Bi-directional I/O with integrated reclocker
LMH1228 12G SDI dual output ultra HD cable driver with integrated reclocker
LMH1219 Low power ultra HD equalizer with integrated reclocker
LMH1226 Low-power dual-output UHD reclocker
LMH0344 3G/HD/SD SDI adaptive cable equalizer
LMH1297
12G ultra HD SDI Bi-directional I/O with integrated reclocker
LMH1983 3G/HD/SD video clock generator with audio clock
LMH0303 3G/HD/SD SDI cable driver with cable detect

商业视频

安全和监控

安全和监控应用通常需要通过有损电缆进行无干扰视频数据传输,同时保持高 ESD 安全运行。TI 的均衡器和时钟恢复器可恢复从安保摄像头经由有损电缆传输而来的原始视频内容。交叉点交换机可灵活地将传入的视频输入切换到不同的显示屏/DVR 端口。

安全监控图
商业安保摄像头

特色器件

元件 说明
DS30EA101
0.15 to 3.125 Gbps adaptive cable equalizer
DS30BA101 3.125 Gbps differential buffer
DS10CP154A 1.5 Gbps 4x4 LVDS crosspoint switch
DS25CP104A
3.125 Gbps 4x4 LVDS crosspoint switch with Tx pre-emphasis & Rx equalization