接口

RS-485/RS-422 – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 RS-485/RS-422

51 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00485 参考设计 RS-485/RS-422
5V BiSS 位置编码器接口参考设计 TIDA-00175 参考设计 RS-485/RS-422
AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP-0101 参考设计 RS-485/RS-422
Bidirectional RS-485 Fan-Out Hub Reference Design TIDA-01365 参考设计 RS-485/RS-422
Bluetooth 低能耗 (Bluetooth Smart) 到 RS-485 网关 TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY 参考设计 RS-485/RS-422
Data Collector With M-Bus And RS-485 Protocol Conversion For Low-Cost Applications Reference Design TIDM-1005 参考设计 RS-485/RS-422
EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计 TIDA-00172 参考设计 RS-485/RS-422
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 RS-485/RS-422
G3-PLC(CENELEC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0059 参考设计 RS-485/RS-422
G3-PLC(FCC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0058 参考设计 RS-485/RS-422
HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计 TIDA-00177 参考设计 RS-485/RS-422
HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00202 参考设计 RS-485/RS-422
Industrial Communications Gateway PROFINET IRT to PROFIBUS Master Reference Design TIDEP-0075 参考设计 RS-485/RS-422
Isolated RS-485 With Integrated Signal and Power Reference Design TIDA-00892 参考设计 RS-485/RS-422
OPC UA Data Access server for AM572x Reference Design TIDEP0078 参考设计 RS-485/RS-422
PRU-ICSS 中应用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0057 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 IEC ESD 参考设计 TIDA-00730 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计 TIDA-00731 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 半双工评估模块 RS485-HF-DPLX-EVM 评估模块和开发板 RS-485/RS-422
RS-485 双线制全双工参考设计 TIDA-00862 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 总线供电参考设计 TIDA-00527 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 无源均衡参考设计 TIDA-00790 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485 自动方向控制参考设计 TIDA-01090 参考设计 RS-485/RS-422
RS-485/RS-232 多协议收发器参考设计 TIDA-00540 参考设计 RS-485/RS-422
RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块 RS485-FL-DPLX-EVM 评估模块和开发板 RS-485/RS-422
SN65HVD01-EVM:3.3V RS-485、灵活 I/O 电源和可选速度评估模块 SN65HVD01-EVM 评估模块和开发板 RS-485/RS-422
SN65HVD22EVM 评估模块 SN65HVD22EVM 评估模块和开发板 RS-485/RS-422
SN65HVD72EVM 评估模块 SN65HVD72EVM 评估模块和开发板 RS-485/RS-422
交流耦合 RS-485 参考设计 TIDA-01171 参考设计 RS-485/RS-422
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小尺寸、半双工参考设计 TIDA-00308 参考设计 RS-485/RS-422
具有集成 1.8V 电平转换功能的 RS-485 接口 TIDA-00193 参考设计 RS-485/RS-422
具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0022 参考设计 RS-485/RS-422
具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 参考设计 RS-485/RS-422
半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计 TIDA-00214 参考设计 RS-485/RS-422
基于 32 位 ARM&#174; Cortex&#153;-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器 TIDA-00226 参考设计 RS-485/RS-422
基于微控制器的温度补偿实时时钟解决方案 TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC 参考设计 RS-485/RS-422
工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计 TIDM-SERVODRIVE 参考设计 RS-485/RS-422
差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块参考设计 TIDA-00766 参考设计 RS-485/RS-422
扩展共模范围 RS-485 参考设计 TIDA-00060 参考设计 RS-485/RS-422
数据集中器参考设计 TIDEP0006 参考设计 RS-485/RS-422
用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0025 参考设计 RS-485/RS-422
绝对位置编码器的通用数字接口参考设计 TIDA-00179 参考设计 RS-485/RS-422
适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1008 参考设计 RS-485/RS-422
适用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD TMDSCNCD28379D 开发套件 RS-485/RS-422
适用于 IEC61850 GOOSE 转发的数据包处理引擎参考设计 TIDEP0074 参考设计 RS-485/RS-422
适用于 Sitara AM57x 处理器 Gb 以太网和 PRU-ICSS 的 EtherCAT&#174; 主器件参考设计 TIDEP0079 参考设计 RS-485/RS-422
适用于绝对编码器且具有高 EMC 抗扰度的 RS-485 接口参考设计 TIDA-01401 参考设计 RS-485/RS-422
采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计 TIDA-00203 参考设计 RS-485/RS-422
采用 FRAM 微控制器实现的水表 TIDM-FRAM-WATERMETER 参考设计 RS-485/RS-422
采用 FRAM 微控制器实现的温度调节装置 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 参考设计 RS-485/RS-422
隔离自动极性 RS-485 收发器参考设计 TIDA-00263 参考设计 RS-485/RS-422

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险