接口

RS-232 – Tools & software

Featured evaluation modules

Featured reference designs

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 RS-232

33 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计 TIDA-00512 参考设计 RS-232
360W 数控相移全桥转换器 TIDA-00412 参考设计 RS-232
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 RS-232
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 RS-232
DLP&#174; LightCrafter&#153; DLPLIGHTCRAFTER 开发套件 RS-232
DLP&#174; LightCrafter&#153; 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 RS-232
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 RS-232
G3-PLC(CENELEC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0059 参考设计 RS-232
G3-PLC(FCC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0058 参考设计 RS-232
Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design TIDA-01230 参考设计 RS-232
Magnetically Immune Transformerless Power for Isolated Shunt Current Measurement Reference Design TIDA-01094 参考设计 RS-232
PRU 实时 I/O 评估参考设计 TIDEP0017 参考设计 RS-232
RS-485/RS-232 多协议收发器参考设计 TIDA-00540 参考设计 RS-232
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板 RS-232
TRS3122E: RS-232 Transceiver BoosterPack BOOSTXL-RS232 评估模块和开发板 RS-232
TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块 TRS3122EEVM 评估模块和开发板 RS-232
UART 至 Bluetooth&#174; 低能耗 (BLE) 桥参考设计 TIDC-SPPBLE-SW-RD 参考设计 RS-232
USB High Speed Reference Design for ARM&#174; Cortex&#174;-M4F Based High Speed TM4C129x MCU TIDM-TM4C129USBHS 参考设计 RS-232
具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC TIDA-00381 参考设计 RS-232
基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 参考设计 RS-232
汽车紧急呼叫参考设计 TIDA-00159 参考设计 RS-232
用于 BeagleBone Black 平台的数据集中器 Cape TIDA-00225 参考设计 RS-232
用于智能电网和变电站自动化的全调制解调器控制(8 线 RS232)模块参考设计 TIDA-00557 参考设计 RS-232
视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计 TIDEP0038 参考设计 RS-232
软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计 TIDEP0040 参考设计 RS-232
采用 DALI、DMX512 和电力线通信的 AC 电源 LED 照明 TIDM-AC-LED-COM 参考设计 RS-232
采用 DLP&#174; 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 RS-232
采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计 TIDEP0036 参考设计 RS-232
采用低功耗霍尔效应传感器的磁篡改检测参考设计 TIDA-00839 参考设计 RS-232
采用隔离式分流传感器进行多相电能质量测量的参考设计 TIDA-01088 参考设计 RS-232
采用隔离式分流传感器进行多相能源测量参考设计 TIDA-00601 参考设计 RS-232
隔离式 RS-232 到 UART 转换器的参考设计 TIDA-00163 参考设计 RS-232
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 RS-232

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs