接口

PCIe/SAS/SATA – 工具软件

特色评估模块

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色参考设计

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色软件

使用 IBIS AMI 模型设计、优化和模拟。结果(以分钟为单位)。

使用 IBIS AMI 模型设计、优化和模拟。结果(以分钟为单位)。

SIGCON ARCHITECT

此工具提供了一种交互式 GUI,以便为受支持的器件通过 SMBus 和 SPI 通信接口来访问器件特性。

查看适用于 PCIe/SAS/SATA 的一般工具和软件

查看一般工具和软件 PCIe/SAS/SATA

17 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP&reg; Structured Light TIDEP0076 参考设计 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
DS64BR111EVK 评估模块 DS64BR111EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI102EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件 DS80PCI402EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI800EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
DS80PCI810 评估模块 DS80PCI810EVM 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
HD3SS3411RWAEVM 评估模块 HD3SS3411RWAEVM 评估模块和开发板 PCI/PCIe PHY and Bridges
SATA SAS MiniSAS4X 电缆扩展器演示套件 DS64BR401EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
SIGCON ARCHITECT SIGCONARCHITECT 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
SN65LVCP114 评估模块 SN65LVCP114EVM 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
SN75LVCP601EVM 双通道 SATA 6Gbps 转接驱动器/均衡器评估模块 SN75LVCP601EVM 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
XIO2213B 评估模块/参考设计 XIO2213BEVM 参考设计 PCI/PCIe PHY and Bridges
XIO3130EVM 评估模块 XIO3130EVM 评估模块和开发板 PCI/PCIe PHY and Bridges
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
双通道 2:1/1:2 复用器/缓冲器 SMA 评估套件 DS100MB203EVK 评估模块和开发板 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
用于 PCIe Gen-3 卡的高速前端参考设计 TIDA-00423 参考设计 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 Retimers, Redrivers and Switches/Muxes

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险