接口

PCIe/SAS/SATA 概述

可用于在数据中心和服务器应用中扩大覆盖范围的信号调节器

PCIe 重定时器和转接驱动器

用于增强信号质量和分布的单、双和多通道器件,可实现成本和功耗优化设计。

PCIe PHY 和 PCI 桥接器/数据包交换机

成熟的 PCIe 兼容器件支持新平台和现有平台间的通信。

PCI 转 CardBus 控制器

独立和集成的解决方案,用于在 PCI 和 CardBus 标准之间建立通信。

PCIe 信号开关

PCIe 兼容的无源场效应晶体管 (FET) 开关,具有超低偏差和传播延迟。

SAS/SATA 中继器和多路复用缓冲器

低功耗、远距离和多通道计数中继器和多路复用选项,支持 SAS/SATA。

特色产品

DS125BR820

具有均衡功能的低功耗 12Gbps 8 通道线性中继器

DS80PCI810

具有均衡功能的低功耗 8Gbps 8 通道线性中继器

SN75LVPE802

双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器

技术资源

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

使用 IBIS AMI 模型设计、优化和模拟。结果(以分钟为单位)

利用 TI 易于使用的评估模块开始您的设计

应用手册和指南,涵盖您的所有设计需要

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题