接口

光纤网络 IC 概述

全面的光纤网络解决方案,支持从 1 到 100Gbps 不等的数据速率

激光驱动器

集成水平不等的低功耗 DML、EML 和 MZM 激光驱动器

CDR 和收发器

低功耗、小尺寸、时钟和低延迟数据恢复

跨阻放大器和限幅放大器

低功耗、高增益接收路径放大器,支持多个行业标准,速率高达 100Gbps。

系统框图

光学模块方框图

特色产品

ONET1131EC

集成时钟和数据恢复 (CDR) 功能的外部调制激光驱动器

ONET8501PB

11.3Gbps 速率可选限幅放大器

ONET8501V

具有输出波形整形的 11.3Gbps 差分 VCSEL 驱动器

技术资源

使用具有集成时钟和数据恢复 (CDR) EVM 的 ONET1131EC 外部调制激光驱动器开始您的设计。

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。