接口

SerDes/信道链路 – 工具与软件

特色评估模块

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色软件

DSI 调谐器

使用此联机工具生成视频定时和寄存器值。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

查看适用于串行器/解串器/通道链接的一般工具和软件

查看一般工具和软件 SerDes/信道链路

14 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1280 X 800 显示屏和触摸屏子板 EVMX777LCDTS-V1-0 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
18 位总线 LVDS SERDES 评估板 15-66 MHz LVDS-18B-EVK 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
DS90CR285-86ATQ1 Channel Link I SerDes Evaluation Module DS90CR285-86ATQEVM 参考设计 SerDes/Channel-Link
DS90LV047-48AEVM 评估模块 DS90LV047-48AEVM 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 参考设计 SerDes/Channel-Link
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LV04EVK01 评估套件 LV04EVK01 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LV24EVK01 评估板 LV24EVK01 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LV32EVK01 评估套件 LV32EVK01 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LVDS83BTSSOP 10-135MHz 28 位 FlatLink™ LVDS 发送器/串行器评估模块 LVDS83BTSSOPEVM 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LX16EVK01 评估板 LX16EVK01 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
LX21EVK01 评估套件 LX21EVK01 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
SN65LVDS822RGZEVM - FlatLink&#153; LVDS 接收器评估模块板 SN65LVDS822RGZEVM 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link
用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件 FLINK3V8BT-85 评估模块和开发板 SerDes/Channel-Link

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险