接口

串行器/解串器 & 通道链路概述

实现高速、远距离和低 EMI 数据传输

通道链路和 LVDS 串行器/解串器

可依靠纽扣电池运行多年,且支持无线连接

通道链接 II 串行器/解串器

通过将时钟嵌入到数据线上以及采用来自 2 根而非 4 根电缆的串行 LVDS 输出来进一步减少电缆数

通道链接 III 串行器/解串器

通过将时钟和控制均嵌入数据线上获得终极数据序列化,实现在一根双绞线 (STP) 电缆上高速远距离传输数据

显示桥接器串行器/解串器

这些器件在 CSI、DSI、DVI、LVDS 和 eDP 视频与显示接口间建立桥接,支持高达 2K 的分辨率,同时也支持汽车级器件

电信串行器/解串器

多千兆位收发器产品系列,用于高速双向点对点数据传输系统,支持 CPRI、OBSAI 和 10GbE 协议

特色产品

器件
说明
DS92LX2121 10 至 50MHz 直流平衡通道链路 III 双向控制串行器
DS92LX2122 10 至 50MHz 直流平衡通道链路 III 双向控制解串器
DS92LV2421 10 至 75MHz 24 位通道链路 II 串行器
DS92LV2422 10 至 75MHz 24 位通道链路 II 解串器
SN75LVDS83B 10 至 135MHz 28 位 LVDS 发送器和串行器

技术资源

我们的 LVDS 产品的按需培训,包括概述和深入介绍。

浏览我们的特色评估模块 (EVM) 和参考设计,以帮助您快速评估和定制您的系统。

访问我们的 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。