接口

IO-Link 和&数字 IO 概述

具有 EMC 保护功能和低残余电压的 IO-Link 及数字输出解决方案

IO-Link 收发器

集成 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护的 IO-LINK 收发器,可用于优化的传感器和自动化应用

数字输出开关

NPN、PNP 和推挽可配置解决方案,具有集成的 EMC 保护和 3.3V 和 5V LDO 选项

特色产品

TIOL111

具有集成浪涌保护功能和低残余电压的 IO-LINK 器件收发器

TIOS101

集成了浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器

SN65HVD102

具有 5Mbps CAN FD 支持的 5V CAN 收发器

观看视频:IO-Link 技术让工厂更智能

技术资源

了解全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

技术文章

精选博客