接口

I2C – 工具与软件

特色评估模块和参考设计

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 I2C

74 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1280 X 800 显示屏和触摸屏子板 EVMX777LCDTS-V1-0 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
12Gbps 多通道 BERT 板参考设计 TIDA-00426 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0043 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator EVM CDCI6214EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计 TIDA-00309 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
DLP&#174; LightCrafter&#153; 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
DLP&#174; LightCrafter&#153; 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 I2C Switches and Multiplexers
Energy Efficient and Isolated CANopen Interface Reference Design TIDA-01406 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem for Overhead Fault Indicators Reference Design TIDA-00998 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
Evaluation Module for TAS2557EVM TAS2557EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
Evaluation Module for TAS2557EVM TAS2557EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
Evaluation Module for TAS2559 TAS2559EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
Evaluation Module for TAS2559 TAS2559EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块 IO-EXPANDER-EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
LDC2114 - 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module LDC2114EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
ONET1131EC Externally Modulated Laser Driver With Integrated Clock and Data Recovery (CDR) EVM ONET1131EC-EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
Portable Audio Amplifier with Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design TIDA-01182 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计 TIDM-RF430FRLSENSE 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
SDI 视频聚合参考设计 TIDA-00352 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier TAS2770EVM-STEREO 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
TAS2560 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
TAS2560 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
TAS5722L Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier Evaluation Module TAS5722LEVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
TCA8418E-EVM 集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC 评估模块 TCA8418E-EVM 评估模块和开发板 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
TCA8424EVM-038 TCA8424EVM-038 评估模块和开发板 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
TCA9548AEVM:I2C 1 至 8 双向转换开关评估模块 TCA9548AEVM 评估模块和开发板 I2C Switches and Multiplexers
TCA980x Family of I2C and SMBus Level Shifters Evaluation Module TCA9802EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
Touch on Metal Capacitive Sensing Add-on Board for the CapTIvate&#153; Development Kit CAPTIVATE-METAL 开发套件 I2C General Purpose I/O (GPIO)
TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计 TIDA-01414 参考设计 I2C Switches and Multiplexers
USB 音频参考设计 TIDA-00090 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
Wideband Receiver Design using 66AK2L06 JESD204B attach to ADC32RF80 Reference Design TIDEP0081 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计 TIDA-00468 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
具有 MIPI RFFE 主机接口评估模块板的 LM8335 通用输出扩展器 LM8335EVM 评估模块和开发板 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
具有无源平衡功能的 6 节 EV/HEV 集成电池监视器和保护器参考设计 TIDA-00821 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
千兆以太网链路聚合器参考设计 TIDA-00269 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块 TIDA-00018 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
基于 I2C 的人机接口设备 (HID) 协议键盘实现,适用于 Windows 8 TIDA-00007 参考设计 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
抗噪声电容触控 HMI 参考设计 TIDM-CAPTOUCHEMCREF 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
支持低成本 2m 线缆通信的精密湿度感测参考设计 TIDA-00972 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
汽车级 16 位旋转正交解码器参考设计 TIDA-00580 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
汽车车身控制模块驱动器参考设计 TIDA-00296 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计 TIDA-00246 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于 4 通道 RTD 输入的模拟前端参考设计 TIDA-00110 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于 PCF857X 的 Linux 驱动程序 PCF857XSW-LINUX 软件库 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于 TCA6507 的 Linux 驱动程序 TCA6507SW-LINUX 软件库 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
用于 TCA7408 和 TCA5405 的评估模块 TCA7408-5405EVM 评估模块和开发板 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于 TCA7408 和 TCA5405 的评估模块 TCA7408-5405EVM 评估模块和开发板 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计 TIDA-00234 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 6 位、8 通道集成模拟输入模块 TIDA-00164 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块 TIDA-00310 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计 TIDA-00811 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 I2C Keypad Controllers and LED Drivers
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0054 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00168 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计 TIDA-00403 参考设计 I2C General Purpose I/O (GPIO)
采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计 TIDA-00403 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计 TIDEP0036 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
采用 TPS544C25 和 PMBus 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压的参考设计 TIDEP0042 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险