接口

重定时器、转接驱动器和开关/多路复用器概述

用于改进高分辨率视频和数据信号完整性的可扩展解决方案

转接驱动器/均衡器

高功效器件可补偿通道损耗和符号间干扰 (ISI),实现扩展的信号覆盖范围。

搜索产品:

重定时器

高性能器件从高损通道去除抖动和随机噪声,可实现更好的信号质量。

搜索产品:

开关和多路复用器

无源和有源开关在保持和/或提高信号质量的同时,将信号路由至所需的端点

搜索产品:

特色产品

SN65DP159

6Gbps DP++ 到 HDMI 重定时器

TDP158

6Gbps AC 耦合到 TMDS™/HDMI™ 转接驱动器

TS3DV642

用于 DVI/HDMI 与 DisplayPort 应用的多通道差分开关/多路复用器

技术资源

按需培训,包括概述和深入介绍。

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

在 TI 博客中阅读各种 HDMI、DVI、DisplayPort 和 MIPI CSI/DSI 系统设计主题。