接口

桥接器&收发器概述

消费类和汽车级解决方案,支持高达 2K 的分辨率

MIPI CSI/DSI 桥接器

小尺寸、低功耗器件,可将来自 CSI 或 DSI 处理器输出的视频流数据进行转换,使之适合 LVDS 或 eDP 显示面板,并提供高达 2K 的分辨率

DVI 收发器

无论是否具有集成 HDCP,端到端 TMDS DVI 视频解决方案均可传输和接收数据,在目录或符合汽车标准的版本中提供,并且支持高达 1080p 的分辨率

汽车 DSI 桥接器

业界首款符合 AEC-Q100 标准的 MIPI DSI 转 LVDS 桥接器,支持高达 2K 的分辨率

特色产品

SN65DSI83-Q1

汽车类单通道 MIPI DSI 转单链路 LVDS 桥接器

TFP401A

165MHz PanelBus™ 平板显示产品和具有 HSYNC 的 TMDS DVI 接收器和解串器

SN65DSI86

双通道 MIPI DSI 转嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器

技术资源

使用此联机工具生成视频定时和寄存器值。

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。