接口

摄像头串行器/解串器概述

在 ADAS 应用中通过一根 STP 电缆或同轴电缆传输视频、音频等

适用于 ADAS 摄像头 & 雷达的 FPD-Link III

通过一根同轴电缆或 STP 电缆传输视频、双向控制信号和电源

装有 ADAS 摄像头的汽车

 

实现微型摄像头设计

  • 通过一根同轴电缆传输视频、双向控制数据和电力
  • 支持同轴电缆供电 (PoC)
  • 超低延迟,允许 ISP 移动到 ECU
  • 5x5mm 微型串行器封装
adas 系统

 

高性能

  • 未压缩的视频传输
  • 支持 1MP、2MP、雷达等
  • 自适应均衡自动补偿电缆长度和老化影响
  • 满足汽车 EMC 的要求
ADAS 摄像头仪表盘

 

系统总成本低

  • 只需很少组件的简单解决方案
  • 支持低成本同轴电缆
  • 模块化、可扩展的产品系列
  • 轻松进行多摄像头聚合和复制

适用于 ADAS 摄像头 & 雷达且范围广泛的 FPD-Link 产品系列

FPD-Link 选择器

 

典型传感器

 

系统接口

正向线路速率

反向通道速率

 

CSI-2 端口复制

 

同步模式时钟

 

串行器

 

解串器

 

四路解串器集线器

1MP+/30fps

并行

LVCMOS

12 位,75MHz

10 位,100MHz

1.4Gbps

2.5Mbps

DS90UB913A-Q1 DS90UB914A-Q1 DS90UB964-Q1

1MP+/60fps

2MP/30fps

并行

LVCMOS

12 位,100MHz

1.9Gbps

2.5Mbps

DS90UB933-Q1 DS90UB934-Q1 DS90UB964-Q1

1MP+/60fps

2MP/30fps

雷达/激光雷达/飞行时间

MIPI CSI-2

3Gbps

50Mbps


DS90UB935-Q1
DS90UB936-Q1

DS90UB960-Q1(四路)

DS90UB954-Q1(双路)

2MP+/60fps

4MP/30fps

雷达/激光雷达/飞行时间

MIPI CSI-2

4.16Gbps

50Mbps

DS90UB953-Q1 DS90UB954-Q1

DS90UB960-Q1(四路)

DS90UB954-Q1(双路)