接口

以太网 PHY – 特色产品

TI 的 DP83822 是当今市场上具有业界最低功耗的 10/100Mbps 以太网 PHY。DP83867 是适用于工业市场的业界首个工业千兆位以太网 PHY。

 

DP83822 - 业界功耗最低的 10/100Mbps 以太网收发器

 

业界功耗最低的 10/100 PHY

  • 实现 <120mW 的有源电源
  • 帮助降低能耗和散热
  • 包括 WoL 和高能效以太网 (EEE) 以及其他节能特性

 

多功能解决方案使设计更简单

  • 使用 RGMII MAC 接口连接到处理器
  • 确定性和低延迟满足速度和分辨率要求
  • 具有光纤支持
  • IEEE1588 帧起始检测

 

适应严苛的环境

  • 最高工作温度高达 125C
  • 片上 ESD 保护最大程度地减少了对外部 TVS 二极管的需求
  • 满足苛刻的 EMI/EMC 要求
元件 说明
DP83822I Lowest Power Industrial Grade 10/100 PHY
DP83822IF Lowest Power Industrial Grade 10/100 PHY with Fiber
DP83822H Lowest Power Extended Temperature (-40C to 125C) 10/100 PHY
DP83822HF Lowest Power Extended Temperature (-40C to 125C) 10/100 PHY with Fiber

DP83867 - 业界首款可用于工业市场的千兆位以太网 PHY

 

强大而可靠

  • 通过业界最强 ISO/IEC 8kV 测试
  • 100 BaseT:200m 电缆,隔夜无差错数据传输
  • 1000 BaseT:140m 电缆,隔夜无差错数据传输

 

快速通信且低功耗

  • 低功耗:<460mW
  • 100Mbps 和 1Gbps 模式下均具有业界最低延迟:<90ns TX & <290ns RX
  • 通过局域网唤醒 (WoL) 实现节能

 

设计灵活性

  • 输出时钟:25MHz 或 125MHz
  • JTAG (IEEE 1149.1)
  • 帧起始检测 IEEE 1588 时间戳
  • 多个 MAC 接口:GMII / RGMII / MII
  • 提供小型 QFP 和 QFN 封装选项
元件 说明
DP83867E
Extended Temperature Gigabit Ethernet PHY with SGMI
DP83867CS
Low Power & Small Package Gigabit Ethernet PHY with SGMII
DP83867CR
Low Power & Small Package Gigabit Ethernet PHY
DP83867IS
Gigabit Ethernet PHY Customized for Harsh Industrial Environments with SGMII
DP83867IR The DP83867 is a robust, low power, fully featured Physical Layer transceiver with integrated PMD sublayers to support 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T Ethernet protocols.
查看所有以太网 PHY 产品
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>