接口

以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器 – 工具与软件

特色参考设计

特色中继器评估模块

DS100BR210EVK

SMA 是一个完整的高带宽平台,用于评估信号完整性和信号调节

DS125BR820EVM

SMA 是一个完整的高带宽平台,用于评估 40GbE、PCIe 和 SAS/SATA 信号调节功能

DS280BR820EVM

可用来轻松评估 DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器

特色中继器评估模块

25Gbps 多速率 4 通道 DS250DF410 重定时器评估模块

SMA 是一个完整的高带宽平台,用于评估信号完整性和信号调节

28Gbps 多速率 8 通道 DS280DF810 重定时器评估模块

SMA 是一个完整的高带宽平台,用于评估 40GbE、PCIe 和 SAS/SATA 信号调节功能

25Gbps 多速率 8 通道 DS250DF810 重定时器评估模块

可用来轻松评估 DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色软件

WEBENCH 接口设计器

使用 IBIS AMI 模型设计、优化和模拟。结果(以分钟为单位)。

SIGCON ARCHITECT

此工具提供了一种交互式 GUI,以便为受支持的器件通过 SMBus 和 SPI 通信接口来访问器件特性。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

查看一般工具和软件 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器

25 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
12Gbps SAS-3 链路扩展器参考设计 TIDA-00425 参考设计 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
12Gbps 多通道 BERT 板参考设计 TIDA-00426 参考设计 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR111EVK 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS100BR210EVK 评估模块 DS100BR210EVK 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS100DF410EVK 评估板 DS100DF410EVK 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS100KR401EVK 评估板 DS100KR401EVK 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS100KR800EVK 评估板 DS100KR800EVK 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF111EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS110DF410EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR111EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125BR401 评估模块 DS125BR401EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125BR800AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 8 通道中继器 DS125BR800AEVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125BR820EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF111EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块 DS125DF1610EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125DF410EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS250DF410 多速率 4 通道重定时器评估模块 DS250DF410EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS280BR810EVM 28Gbps、8 通道线性中继器评估模块 DS280BR810EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS280BR820 28 Gbps 8-Channel Linear Repeater Evaluation Module DS280BR820EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280DF810EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
DS280MB810 28 Gbps 8-Channel Linear Repeater with Crosspoint Evaluation Module DS280MB810EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
SN65LVCP1414 评估模块 SN65LVCP1414EVM 评估模块和开发板 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计 TIDA-00427 参考设计 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
双端口 40GbE/10GbE QSFP+ 信号调节器参考设计 TIDA-00417 参考设计 Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险